Les guides linéaires SNR sont des produits de précision de haute qualité. Ils combinent un développement de produits orienté client et des exigences de qualité élevées. Ils offrent au client une large gamme de produits pour diverses applications dans tous les domaines de l’industrie.
- Dimension selon DIN ISO 12090
- Guides linéaires avec et sans technologie de cage à billes.
- Un seul rail pour toutes les versions, hauteurs et types de chariots.
- Diverses options d’étanchéité et de lubrification.
- Accessoires complets pour couvrir le rail et les éléments de serrage.
- Différents revêtements contre la corrosion.
Guides linéaires standard
![LGB 1 LGB 1](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-05/LGB_1.jpg?itok=TFHJSZmN)
- Vitesse et accélération élevées.
- Disposition des pistes à un angle de 45° avec des charges égales dans toutes les directions principales.
- Faible frottement dû aux rainures d’arc circulaires.
- Tolérance élevée et capacité de compensation des erreurs grâce à la disposition DF des pistes.
- Rails jusqu’à 4 m de long en standard.
- Production de rails aboutables sans fin (rails J) avec arrangement arbitraire.
- Chariots avec cage à billes avec une très grande fluidité de fonctionnement et un faible niveau de bruit.
Guides linéaires standard larges
- Disposition des chemins de roulement à 45° pouvant supporter les charges dans les directions principales
- Plus grande rigidité dans la direction Mx et plus grande capacité de charge du moment de torsion.
- Faible frottement grâce aux rainures en arc de cercle
- Longueur de fabrication maximale de 4 m
![LGB](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2023-11/LGB_WN_1.png?itok=VdjCQ-06)
Guides miniatures étroits
- Dimension compacte.
- Rails profilés et chariots en matériau anticorrosion en standard.
- Rails jusqu’à 2 m de long en standard.
![LGB 2 LGB 2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-05/NTN-SNR-9_5.jpg?itok=wfivHvPD)
Guides miniatures larges
![LGB3 LGB 3](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-05/NTN-SNR-56_5.jpg?itok=Ueh0WG-L)
- Dimension compacte.
- Rigidité élevée aux moments de charge Mx à suivant la direction du rail.
- Rails profilés et chariots en matériau anticorrosion en standard.
- Rails jusqu’à 2 m de long en standard.
Options
- Chrome dur, chrome noir et revêtement DURALLOY TDC® comme protection contre la corrosion
- Diverses options d’étanchéité pour une adaptation optimale aux exigences des applications
- Divers lubrifiants haute performance pour des domaines d’application spéciaux
- Diverses connexions de lubrification standard pour une intégration optimale dans l’application
![Options Options](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-05/LGB_H30BL_2_0.png?itok=ghM0ggrb)
Accessoires
![Lgb Accessories Lgb Accessories](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-05/BGC35-Faltenbalg-ZSB%20-Prinzipzeichnung4_0.png?itok=dc1K-Ezx)
- Kits d’étanchéité pour l’adaptation des chariots aux conditions d’application
- Capuchons en plastique, capuchons en laiton, bandes de couverture ou soufflets comme couvercle de rail
- Éléments de serrage manuels et pneumatiques
Plus d'informations
La technologie de la chaîne à billes, selon les mots de notre expert
![Ulrich Gimpel Ulrich Gimpel](/sites/default/files/2022-05/ulrich-Gimpel_0.png)
Notre technologie de chaîne à billes est un avantage pour l'industrie
- La séparation des éléments roulants assure une grande fluidité de mouvement et de faibles niveaux de bruit, même en cas de mouvements rapides.
- L'intégration de poches de graisse signifie que nos guides linéaires ont une longue durée de vie et de longs intervalles de maintenance, ce qui réduit considérablement les coûts de service.
- Une re-lubrification intelligente sur tous les côtés des rails assure une flexibilité maximale pour l'utilisateur final.
Ulrich GIMPEL - General Manager Lead Center Linear Motion
![Guidage linear Guidage linear](/sites/default/files/2021-05/produit-guidagelineaire-6-N.jpg)