As guias lineares SNR são produtos de alta precisão e qualidade. Elas combinam o desenvolvimento de produto focado no cliente e requisitos de alta qualidade. Elas oferecem ao cliente uma ampla gama de produtos para várias aplicações em todas as áreas da indústria.
- Dimensões de acordo com a norma DIN ISO 12090
- Guias lineares com e sem tecnologia de gaiola de esferas
- Geometria de trilho única para todas as versões de patins SNR
- Diversas opções de vedação e lubrificação
- Diversos opcionais para proteção do furo do trilho e elementos de frenagem
- Diferentes tratamentos superficiais para proteção contra corrosão
Guias Lineares
![LGB 1 LGB 1](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-05/LGB_1.jpg?itok=TFHJSZmN)
- Alta velocidade e aceleração
- Arranjo das pistas em um ângulo de 45 ° com capacidade de carga iguais em todas as direções principais
- Baixo atrito devido as pistas de arco circular
- Alta capacidade de compensação de erro devido ao arranjo DF de contato das pistas
- Trilhos sem emendas de até 4 m de comprimento como padrão
- Produção de trilhos com emenda (trilhos J) sem limitação de comprimento
- Patins com gaiola de esferas com alta suavidade de funcionamento e baixo nível de ruído
Ampliação: Guias Lineares - Padrão
- Disposição das pistas em um ângulo de 45° com classificações de carga iguais em todas as direções de carga principais
- Alta rigidez em momentos de carga Mx na direção do trilho
- Baixo atrito devido às ranhuras em arco circular
- Trilhos não divididos de até 4 m de comprimento como padrão
![LGB](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2023-11/LGB_WN_8.png?itok=N7Ecxm1o)
Guias miniatura compactas
![LGB 2 LGB 2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-05/NTN-SNR-9_5.jpg?itok=wfivHvPD)
- Dimensão compacta
- Trilhos e patins de material resistente à corrosão como padrão de fábrica
- Trilhos sem emendas de até 2 m de comprimento como padrão
Guias miniatura
- Dimensão compacta
- Alta rigidez na direção de momento torçor
- Trilhos e patins feitos de material resistente à corrosão como padrão de fábricaTrilhos sem emendas de até 2 m de comprimento como padrão
![LGB3 LGB 3](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-05/NTN-SNR-56_5.jpg?itok=Ueh0WG-L)
Opções
![Options Options](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-05/LGB_H30BL_2_0.png?itok=ghM0ggrb)
- Cromo duro, cromo preto e revestimento DURALLOY TDC como proteção contra corrosão
- Diversas opções de vedação para adequação ideal aos requisitos das aplicações
- Vários lubrificantes de alto desempenho para áreas especiais de aplicação
- Várias conexões de lubrificação padrão para integração ideal
Acessórios
- Kits de vedação para adaptação individual dos patins às condições de aplicação
- Tampas de plástico e latão para os furos do trilho, fitas de cobertura ou proteção sanfonada para minimizar o acúmulo de impurezas
- Elementos de trava dos patins manuais e pneumáticos
![Lgb Accessories Lgb Accessories](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-05/BGC35-Faltenbalg-ZSB%20-Prinzipzeichnung4_0.png?itok=dc1K-Ezx)
Tecnologia com gaiola de esferas, nas palavras de nosso especialista Ulrich Gimpel
![Ulrich Gimpel Ulrich Gimpel](/sites/default/files/2022-05/ulrich-Gimpel_3.png)
Nossa tecnologia de gaiola de esferas é uma vantagem para a indústria.
- A separação dos elementos rolantes garante grande suavidade de movimento e baixos níveis de ruído, mesmo com movimentos rápidos.
- A integração dos bolsos de graxa significa que nossas guias lineares têm uma longa vida útil e longos intervalos de manutenção, o que reduz muito os custos de serviço.
- A relubrificação inteligente em todos os lados dos carros garante flexibilidade máxima para o usuário final.
Ulrich GIMPEL - Gerente Geral - Linear Motion
![Guidage linear Guidage linear](/sites/default/files/2021-05/produit-guidagelineaire-6-N.jpg)
Need a tailor-made solution? CONTACT US