Os fusos de esferas SNR são produtos de precisão de alta qualidade. Eles combinam desenvolvimento de produto orientado para o cliente e requisitos de alta qualidade. Eles oferecem ao cliente uma ampla gama de produtos para várias aplicações em todas as áreas da indústria.
- Diferentes tipos de castanha de acordo com DIN 69051
- Modelos flangeados e cilíndricos
- Castanhas simples e duplas
- Direção do pitch direita e esquerda
- Laminado, usinado e retificado
- Pré-carga da folga axial Z0 até alta pré-carga Z4 ou pré-carga especial
- Classes de tolerância T10, T7, T5, T3, P5, P3
- Revestimentos DURALLOY® TDC para proteção contra corrosão
- Muitas opções de lubrificação diferentes
- Usinagem final personalizada
- Vários mancais
Castanha flangeada SC
![SC SC](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-12/SC_render_5.png?itok=RbpuzT9H)
- Castanha única compacta
- Dimensão de acordo com DIN 69051
- Flange tipo B como padrão
- Design compacto
- Alto valor de DN
Castanha flangeada DC
- Castanha dupla compacta
- Dimensão de acordo com DIN 69051
- Flange tipo B como padrão
- Design compacto
- Alto valor de DN
![DC DC](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-12/DC_render_5.png?itok=AJ_fN8ST)
Castanha flangeada SU
![SU SU](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-12/SU_render_5.png?itok=V2k3DYAT)
- Castanha simples padrão
- Dimensão de acordo com DIN 69051
- Flange tipo B como padrão
- Elevadas capacidades de carga
- Alta rigidez
Castanha flangeada TW
- Castnha única padrão com deslocamento de passo
- Dimensão de acordo com DIN 69051
- Flange tipo B como padrão
- Elevadas capacidades de carga
- Alta rigidez
![TW TW](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-12/TW_render_5.png?itok=EhXo3HFD)
Castanha simples CI
![CI CI](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-12/CI_render_5.png?itok=4Q-5lzOy)
- Castanha simples padrão
- Elevadas capacidades de carga
- Alta rigidez
Castanha simples CD
- Castanha única compacta
- Elevadas capacidades de carga
- Alta rigidez
![CD CD](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-12/CD_render_5.png?itok=tUkutuu1)
Castanha simples com rosca SH
![SH SH](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-12/SH_render_5.png?itok=ls4UyJlV)
- Castanha simples padrão
- Corpo da porca com rosca externa na face lateral para montagem direta nos componentes de conexão
Castanha miniatura SK
- Castanha única miniatura
- Flange tipo B como padrão
- Design extremamente compacto
![SK SK](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-12/SK_render_5.png?itok=9KyeUxGo)
Rolamentos fixos tipo BST
![BST bst](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/BST_0.jpg?itok=ywxH_lrM)
- Rolamentos para cargas elevadas, especialmente em aplicações verticais
- Rolamentos de esferas de contato angular axial NTN com um ângulo de contato de 60 °
- Equipado com uma gaiola de poliamida centrada nos elementos rolantes
- Maior rigidez, que é alcançada devido a um maior número de esferas
- Design universal como padrão
- Instalado no arranjo DB, DBT, DTBT e DBTT
- Superfícies especialmente retificadas fornecem aos rolamentos a pré-carga necessária quando instalados
Mancais fixos BSTK
![BSTK bstk](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/BSTK_0.jpg?itok=WYSGdwNW)
- Mancais do tipo bloco para cargas altas, especialmente em aplicações verticais
- Equipado com rolamentos de esferas de contato angular axial NTN com ângulo de contato de 60 ° da série BST
- Dependendo do tamanho, os mancais podem conter rolamentos em um arranjo DB, DBT, DTBT e DBTT
- Superfícies especialmente retificadas fornece aos rolamentos a pré-carga necessária quando instalados
Mancais fixos BK e EK
- Mancais do tipo bloco para cargas baixas e médias
- Equipado com rolamentos de esferas de contato angular axial com ângulo de contato de 25 ° ou 40 ° na configuração DF
- Superfícies especialmente retificadas fornece aos rolamentos a pré-carga necessária quando instalados
![BK bk](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/BK_0.jpg?itok=-ykc_g0Z)
Mancais fixos FK
![FK fk](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/FK3D_0.jpg?itok=a5pf8-A3)
- Mancais flangeados para cargas baixas e médias
- Equipado com rolamentos de esferas de contato angular axial com ângulo de contato de 25 ° ou 40 ° na configuração DF
- Superfícies especialmente retificadas fornece aos rolamentos a pré-carga necessária quando instalados
Mancal livre BSTF
- Mancais do tipo bloco, que são adaptadas à altura dos mancais fixos BSTK
- Equipado com rolamentos rígidos de esferas com vedações deslocáveis axialmente
![BSFT bstf](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/BSTF_0.jpg?itok=WcOOHVJq)
Mancal livre BF e EF
![BF bf](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/BF_3D_0.jpg?itok=nfEZedoB)
- Mancais do tipo bloco, que são adaptadas à altura dos mancais fixos BK e EK
- Equipado com rolamentos rígidos de esferas com vedação de protação deslocáveis axialmente
Mancal livre FF
- Mancais flangeados, que são adaptados aos mancais fixos FK
- Equipado com rolamentos rígidos de esferas com vedação de proteção deslocáveis axialmente
![FF ff](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/FF3D_0.jpg?itok=GV1wBqKD)
Porca de precisão de autotravamento tipo PRS
![PRS prs](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/PRS_0.jpg?itok=AjOgfk2p)
- Para a montagem e ajuste da pré-carga de rolamentos fixos de acionamentos de fuso de esferas para cargas elevadas
- Fixação usando 2 parafusos de ajuste dispostos radialmente
Porca de precisão de autotravamento tipo PRN
- Para a montagem e ajuste da pré-carga de rolamentos fixos de acionamentos de fuso de esferas para cargas baixas e médias
- Fixação usando 2 parafusos de ajuste dispostos radialmente
![PRN prn](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/PRN-_0.jpg?itok=afzp4gar)
Configurador de fuso de esferas
![Configurador de fuso de esferas](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2023-04/20230413-074617-Start.png?itok=3VwYwWqB)
A ferramenta online NTN permite a configuração eficiente dos fusos de esferas com uma interface de fácil utilização. Os usuários tem acesso a informações adicionais e visualizações CAD, bem como a opção de trocar produtos, o que inclui um recurso de comparação abrangente. Também é possível configurar vários produtos ao mesmo tempo, carregando uma planilha.
Configurador de fuso de esferas & troca