Познакомьтесь с ассортиментом конических роликовых подшипников: надежность и производительность, типоразмеры для метрических и дюймовых размеров валов.
Компания NTN-SNR – крупный производитель конических подшипников, занимает активное положение в промышленности: ежегодно по всему миру выпускается 100 миллионов изделий, крупный склад в Европе, на 100% ориентированный на промышленность.
Для чего нужны конические роликовые подшипники?
Благодаря своей прочности конические роликовые подшипники компании NTN-SNR могут эффективно использоваться в разных областях применения, включая сельское хозяйство, коммуникации, производство стали, рельсов, ветровые установки и др.
Безопасность: обязательства и опыт ведущего производителя
Компания NTN-SNR – один из ведущих производителей подшипников. Помимо проектирования и производства подшипников наша компания уже около 100 лет известна своими техническими новшествами. Мы не идем на компромиссы в отношении качества продукции и тщательно контролируем все производственные процессы на наших заводах в Японии, Франции и США.
Выбор: полный ассортимент
Мы предлагаем более 3000 моделей дюймовых и метрических размеров – полный ассортимент подшипников. Кроме того, наши инженеры разрабатывают конические роликовые подшипники, адаптированные к потребностям конкретных рынков (ветровые установки, железные дороги, сельское хозяйство и др.).
Качество: высокоэффективная сталь
Мы предлагаем конические роликовые подшипники из нескольких марок стали. Что представляют из себя наши стандарты? Цементированная сталь, твердая у поверхности, но упругая в середине, лучше поглощает удары и повышает срок службы. При использовании в тяжелых условиях (например, в горной промышленности) эта сталь позволяет повысить срок службы подшипников на 40%.
Каково основное преимущество конических подшипников? 100% подшипников с дюймовыми размерами изготавливается из цементированной стали!
![roulements-coniques-2 roulements-coniques-2](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2017-03/roulements-rouleaux-coniques-2.jpg?itok=8xKnqft1)
Конические роликовые подшипники: особенности ассортимента компании NTN-SNR
Стандартные размеры:
- Метрические – с посадочным отверстием до 850 мм
- Дюймовые – с посадочным отверстием до 1400 мм
Для специальных областей применения, мы можем поставлять конические роликовые подшипники диаметром до 4 м!
Количество рядов:
- 1, 2 или 4 ряда
Установка:
- конфигурации X или O, в зависимости от действующих нагрузок
- упрощена из-за съемной конической нижней части
Стали и термическая обработка:
- цементация и нитроцементация для улучшения свойств: твердости поверхности, стабильности размеров, стойкости к изменениям температуры
- объемная закалка
Некоторые примеры подшипников:
- T7FC и 303xxD: две серии подшипников с увеличенным углом контакта (угол >24°)+.
Особенно подходят для установки на насосах и гидравлических двигателях, а также валах-шестернях сельскохозяйственных приводов.
Префиксы и суффиксы, на которые нужно обращать внимание:
- префикс 4T – цементированная сталь, адаптированная к экстремальным условиям. Доступно почти для всего ассортимента
- суффикс U – объемная закалка (продукция компании NTN)
Хотите узнать больше о конических роликовых подшипниках? Ознакомьтесь с БРОШЮРОЙ Перейти в КАТАЛОГ
Ознакомьтесь с ассортиментом Перейти e-Shop
![roulements-coniques-3 roulements-coniques-3](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2022-09/roulements-rouleaux-coniques-3_0.jpg?itok=mJrPtogM)
Гарантия компании NTN-SNR. Мнение специалиста
![Gilles LANDRAGIN Gilles LANDRAGIN](/sites/default/files/2022-05/Gilles%20LANDRAGIN%20%281%29_6.png)
Компания NTN-SNR никогда не прекращала расширять статические и динамические характеристики подшипников, увеличивая количество и размеры роликов, которые входят в состав подшипника (без измерения его размеров). Сегодня изучаются и другие возможности: например, изменение профиля роликов или их поверхностная обработка.
Например, конические роликовые подшипники серии 32207 (предыдущее поколение имело 15 роликов, следующее поколение – 17 роликов). Два дополнительных ролика увеличенного размера повысили динамические характеристики подшипников на 34%. Такая конструкция стала возможной благодаря оптимизации геометрии сепаратора, в результате которой была уменьшена толщина стенок между роликами, повысилась механическая стойкость. Одним из важных преимуществ новой конструкции стало повышение срока службы в 2,65 раз.
![roulement-coniques roulement-coniques](/sites/default/files/2017-03/roulements-rouleaux-coniques-5.jpg)
Требуется индивидуальное решение? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ