Anwendungen der Lineartechnik
„Smart motion,
built for industry“
Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Produktionslinien
Jeder industrielle Prozess ist einzigartig – ebenso wie unsere Lösungen im Bereich der Lineartechnik.
Mit Know-how und technischem Support entwickeln wir Linearachsen, die auf Ihre Automatisierungsanforderungen zugeschnitten sind und diese effizienter gestalten.
Lineartechnik-Lösungen der Marke SNR
Kundenspezifisch für jede Herausforderung
Die Automatisierung einer Produktionslinie bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich: Bewegungspräzision, hoher Durchsatz, Handling mit schweren Lasten, Einsatz in engen Umgebungen und langfristige Zuverlässigkeit. Jede industrielle Anwendung hat ihre eigenen Anforderungen. Um diesen gerecht zu werden, bietet NTN kundenspezifische Linearsysteme, die technische Leistungsfähigkeit, Robustheit, Kompaktheit und einfache Integration vereinen. Diese Lösungen sorgen in jeder Prozessphase für Effizienz, Langlebigkeit und Sicherheit.
Batterieproduktion
Lösungen für Ihre Herausforderungen
Unsere AX-Serie bietet optimale Lösungen, die auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Batterieproduktion zugeschnitten sind:
• Maßgeschneidert für Ihre Anwendung: SNR-Produkte sind für die Automatisierung und Anlagentechnik geeignet
• Unterstützung von der Konzeptphase bis hin zur auskonstruierten Maschine: gemeinsame Entwicklung mit unserem Technikteam hinsichtlich technischer und CapEx-Anforderungen
• Vollständige Prozessabdeckung: für alle Phasen der Batterieproduktion geeignet, einschließlich schwerer Nutzlasten
• Bewährtes Know-how: jahrelange Erfahrung im Bereich Batteriemodul- und Packfertigung
Schwerlastachsen
Die richtige Wahl für die Handhabung schwerer, sperriger Produkte
AXS-Achsen bieten robuste Handhabung mit einem einfachen, kosteneffizienten Design:
• Einfache Mechanik: kombiniert mechanische Teile mit minimaler Elektronik
• Kosteneffizient: erschwingliche Alternative zu komplexen 7-Achsen-Robotersystemen
• Standardkomponenten: einfach zu warten und auszutauschen
• Energiesparende Funktionen: mit Grundlastabsorption und Gleichstromrückgewinnung
• Patentierte Kompensation: passt sich an Installations- und Temperaturschwankungen an
Verpackungsmaschinen / Pick & Place

Hochgeschwindigkeits-Automatisierung mit hohem Wirkungsgrad
AXC-Achsen von SNR bieten eine schnelle, dynamische Handhabung mit Spitzenleistung:
• Starke Leistung: bis zu 35 m/s² Beschleunigung und 2,5 m/s Geschwindigkeit – Zykluszeiten unter 1 Sekunde
• Lebensmitteltauglich: ideal für präzises Pick-and-Place, z. B. bei der Handhabung von Obst
• Lange Lebensdauer: L10-Bewertung von 40.000 Betriebsstunden
• Flexible Integration: kompatibel mit verschiedenen Antriebs- und Greiferoptionen
• Kompakt und modular: minimaler Platzbedarf und einfacher Zugang zu den Komponenten
• Intelligente Alternative zu Robotern: kostengünstigere Lösung im Vergleich zu Scara- oder Delta-Systemen
Fabrikautomatisierung
Stabile und abgedichtete Hebelösung für AMRs (Autonomous Mobile Robots)
Das AXDL-System bietet integrierte Hebe- und Stabilisierungsfunktionen für AMRs in automatisierten Umgebungen:
• Hohe Steifigkeit: wirkt als Versteifung – stabiler als separate Kugelumlaufspindel und Führungsschiene
• Einfach zu integrieren: wird direkt an der AMR-Blechkonstruktion montiert, mit geringen Anforderungen an die Oberflächenqualität
• Abgedichtete Konstruktion: hält Verunreinigungen fern und verlängert die Lebensdauer
• Wartungsfreundlich: Werkzeuge zum Austausch und Spannen des Riemens im Lieferumfang enthalten
• Branding-Optionen: individuelles Logo auf Komponenten möglich

Schraubautomat

Kompakte Leistung für geschlossene Arbeitszellen
AXC-Achsen sorgen für effiziente Bewegungen in beengten, automatisierten Schraubumgebungen:
• Platzsparend: geringer Platzbedarf außerhalb des Arbeitsbereichs
• Kosteneffiziente Steuerung: 2-Achsen-System verwaltet die Positionierung
• Niedrige Gesamtbetriebskosten: langlebig, mit minimalen Ausfallzeiten
• Einfache Wartung: schneller Austausch von Komponenten
• Sicherheitsmerkmale enthalten: Verriegelungs- und Stoppmechanismen gewährleisten eine sichere Wartung
Online-Konfiguratoren
Linearführungen
Kugelgewindetriebe
CAD AXE Linearachsen
CAD AXE Linearachssysteme
Haben Sie einen spezifischen Bedarf?
Unser Team unterstützt Sie vom Konzept bis zur Integration und entwickelt eine Lösung, die perfekt auf Ihren Prozess abgestimmt ist.