Auf dem Weg zur CO2-Neutralität bis 2050
Treibhausgasminderung für eine nachhaltigere Industrie
Als verantwortungsbewusstes und engagiertes Unternehmen verfolgt NTN Europe einen zielstrebigen Plan: bis 2050 CO2-neutral zu werden.
Dieses Ziel ist Teil der Unternehmensstrategie und betrifft alle Bereiche. Es wurde von der NTN Group vorgegeben, wird von allen Unternehmen der Gruppe umgesetzt und ist auf eine verantwortungsbewusstere und reibungslosere Industrie ausgerichtet.
Der ambitionierte Plan
NTN Europe hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 CO₂-neutral zu sein. Diese Verpflichtung ist nun fest in der Unternehmensstrategie verankert. Der Ansatz basiert auf einem umfassenden, koordinierten und nachhaltigen Konzept, das die Dekarbonisierung zu einem wichtigen strategischen Schwerpunkt macht. Er zielt darauf ab, CO₂-Emissionen zu reduzieren, natürliche Ressourcen zu schonen und den ökologischen Fußabdruck von NTN Europe zu verringern.
Zur Unterstützung dieses Vorhabens ist zwischen 2024 und 2030 ein Investitionsprogramm in Höhe von 8 Mio. Euro vorgesehen.
ISO 50001-Zertifizierung
Dieses Ziel basiert auf der Anwendung der ISO 50001-Zertifizierung und der Umsetzung mehrerer Maßnahmen, darunter:
• eine strukturierte Energiepolitik
• die Ernennung von Energiebeauftragten an jedem Standort
• messbare Leistungsziele
• die Umsetzung von Korrekturmaßnahmen
• eine kontinuierliche Bewertung unserer Ergebnisse
Was ist CO₂-Neutralität?
CO₂-Neutralität zu erreichen bedeutet, die erzeugten und absorbierten Treibhausgasemissionen auszugleichen. Dazu gehören:
• die Reduzierung der Emissionen an der Quelle
• der Ausgleich unvermeidbarer Restemissionen
Somit reduzieren wir Emissionen, bevor wir sie kompensieren – und das über den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte: von der Herstellung über die Nutzung bis zum Ende der Lebensdauer.
30 %
unserer F&E-Ausgaben fließen in die Energieeffizienz unserer Lösungen
-47 %
CO₂-Emissionen seit 2018 (Bereiche 1 und 2)
8 Mio. €
Investitionen zwischen 2024 und 2030 zur Beschleunigung des Wandels
10.505 t
CO₂-Einsparungen
seit 2018
*Ergebnisse bis 2024
Unser Plan bis 2050 – gegliedert in drei Bereiche
Für NTN bedeutet CO₂-Neutralität eine Emissionsreduzierung um 90 % und eine Kompensierung der restlichen 10 %.
Um dieses Ziel zu erreichen, folgt NTN einem strukturierten Plan und handelt gleichzeitig in drei Bereichen:


Bereich 1:
direkte CO₂-Emissionen
der Standorte von NTN Europe
(hauptsächlich durch Erhitzen und Heizen)

Bereich 2:
CO₂-Emissionen unserer
Stromerzeuger

Bereich 3:
Lindirekte Emissionen durch Lieferanten, Transport, Nutzung und Entsorgung der Produkte
CO₂-Neutralität ist ein strategisches Ziel, das unsere Industrie nachhaltig verändert.
Bereiche 1 & 2 – Maßnahmen an unseren Produktionsstätten
und mit unseren Stromerzeugern
50 % Emissionsreduzierung bis 2030 und CO₂-Neutralität bis 2035
Um dieses Ziel zu erreichen, ergreift NTN mehrere Maßnahmen zur Verringerung der direkten Auswirkungen seiner Aktivitäten. Dazu gehören:
• Optimierung der industriellen Prozesse zur Steigerung der Energieeffizienz
• verstärkte Nutzung und Erzeugung erneuerbarer Energien in den Produktionsstätten
• Energieeffizienzprojekte zur Senkung von Verbrauch und Emissionen
Bereits umgesetzte konkrete Maßnahmen in der Unternehmensgruppe

Installation von adiabatischen Kühltürmen
Zur Reduzierung der CO₂-Emissionen und des Wasserverbrauchs in den Produktionsstätten:
• Argonay (Frankreich): -184 Tonnen CO₂e/Jahr
• Seynod (Frankreich): -79,6 Tonnen CO₂e/Jahr

Abwärmerückgewinnung
• Rückgewinnung der Wärme, die bei der Drucklufterzeugung entsteht, zur Deckung des Warmwasserbedarfs:
Sibiu (Rumänien): Stilllegung von 17 Heizkesseln
• Rückgewinnung der Wärme aus den Wärmebehandlungsöfen zur Beheizung von Industriegebäuden

Optimierte Heizkesselsteuerung
Diese Optimierungsmaßnahme hat in Seynod (Frankreich) zu einer Reduzierung der CO₂-Emissionen um 232 Tonnen pro Jahr und des Gasverbrauchs für Heizzwecke um 70 % geführt.

Installation von Photovoltaikmodulen
• ICSA (Italien): -720 Tonnen CO₂e/Jahr
• Sibiu (Rumänien): für 2026 geplantes Projekt mit einer Investition von 500.000 € und einem Ziel von -660 Tonnen CO₂/Jahr
_3.png?fid=150088)
Bau eines neuen Firmensitzes
Dieses umweltfreundliche Gebäude in Annecy (Frankreich) mit Holzbauweise erfüllt hohe Energieeffizienzstandards; geschätzte Einsparungen: -380 tCO₂e/Jahr.

LED-Beleuchtung an den Produktionsstandorten
Durch die Installation von LED-Beleuchtungen wurden geschätzte CO₂-Einsparungen von 400 Tonnen pro Jahr erreicht.

CO₂-neutrale Fahrzeugflotte
• Umstellung auf ethanolbetriebene Dienstfahrzeuge in Brasilien
• Elektrifizierung der Logistikverbindungen im Alpenraum (Frankreich) mit 100 % elektrischen Lkw, die von XPO Logistics betrieben werden und jährlich bis zu 129 Tonnen CO₂ einsparen (Reduzierung um 93 %)

Bezug von CO₂-armem Strom
Versorgung des Standorts Curitiba (Brasilien) zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien
Bereich 3 – Maßnahmen entlang der Wertschöpfungskette:
Lieferanten, Transport, Nutzung und Entsorgung der Produkte
Emissionsreduzierung um 15 % bis 2030 und CO₂-Neutralität bis 2050
• Stahllieferanten, die sich zu einem kohlenstoffarmen Ansatz verpflichtet haben
• Zusammenarbeit mit Stahlzulieferern, um die Emissionen bis 2040 im Vergleich zu 2025 um 75 % zu reduzieren
• Optimierung der Logistik zur Emissionensreduzierung beim Transport von Rohstoffen und Fertigprodukten
• Optimierung der Energieeffizienz unserer Produkte und Entwicklung von Ökodesigns
• Förderung der Kreislaufwirtschaft unserer Produkte, insbesondere des Anteils an recyceltem Material, der Aufarbeitung und der Recyclingfähigkeit
Stahl und die Auswahl der Stahlwerke: als wichtigste Herausforderung für NTN
Stahl macht 60 % des CO₂-Fußabdrucks unserer Produkte aus. Die Verringerung der Belastung durch diesen Rohstoff ist daher für NTN von entscheidender Bedeutung, um CO₂-Neutralität zu erreichen. Unsere strategischen Entscheidungen:
• weitere Verbesserung unserer CO₂-Bilanz durch Bevorzugung von Stahlherstellern, die recycelte Materialien im Elektroschmelzverfahren verarbeiten
• Bevorzugung von Standorten in Ländern mit CO₂-freiem Strom
• stärkere Partnerschaften mit Stahlherstellern, die sich für einen nachhaltigen Wandel engagieren
• Einsatz von Technologien zur kokslosen Stahlherstellung durch Nutzung von grünem Wasserstoff (H₂-DRI)