Die Produkte von NTN-SNR gewährleisten für Ihre Lastkraftwagen höchste Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Fahrwerk: Das Know-how eines internationalen Herstellers
NTN-SNR deckt mit seinen Ersatzteilen einen großen Teil des europäischen Lkw-Marktes ab
Unser umfassendes Radlagerprogramm wird allen Anforderungen des Marktes gerecht:
- 140 Kegelrollenlager
- 25 Radnabenlager
Da alle Wälzlager von NTN-SNR unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards gefertigt werden, weisen sie eine deutlich längere Lebensdauer und höhere Leistungsfähigkeit auf.
- einsatzgehärteter Stahl gewährleistet eine lange Nutzungsdauer unter schwierigen Bedingungen (Stöße, hohe Belastungen …)
- spezielle Schleiftechnik zur Verringerung der Reibung
- optimierte Rollkörper und Laufbahnen, um den Belastungen bei unterschiedlicher Zuladung standzuhalten
Die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte trägt dazu bei, dass Stillstandszeiten und Wartungskosten auf ein Minimum reduziert werden. Auch die einfache Wartung und Montage stehen bei NTN-SNR im Fokus.
Getriebe: Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit
NTN-SNR bietet ein umfassendes Programm an Getriebelagern an, welches alle wesentlichen Anforderungen an den Einsatz in Lastkraftwagen erfüllt, die zurzeit auf Europas Straßen unterwegs sind. Derzeit arbeiten wir an der Ausweitung unseres Sortiments mit dem Ziel, künftig auch den asiatischen Markt abzudecken.
Haben Sie Fragen? KONTAKT