Stage créateur de contenu pédagogique H/F

Aktivität: Ressources humaines
Referenz: 2024-3577
Standort: France , Seynod
Erforderliches Profil: Bac+5
Vertragstyp: Stage

 

Vous êtes passionné(e) par la créativité et l'innovation ? Rejoignez notre équipe pour une mission stimulante au cœur de la formation technique, au sein d’une entreprise dynamique et tournée vers l’avenir !

Votre mission :
Dans le cadre du développement de nos modules de formation technique, vous serez chargé(e) de :

Créer des modules innovants sur des techniques spécifiques à la gamme de fabrication NTN.
Collaborer étroitement avec nos experts techniques, le service formation, et l’équipe digitalisation / e-learning.
Contribuer à des projets transverses, en adoptant un rôle de management de projet.
Vos objectifs concrets :

Élaborer des formations interactives via les outils Microsoft.
Concevoir des jeux pédagogiques en utilisant SolidWorks et une imprimante 3D.
Développer des applications immersives pour casques de réalité virtuelle (VR).
Créer des quiz digitalisés pour évaluer les compétences.


Ce que vous gagnerez :

Une expérience pratique en management transverse et en gestion de projet.
La possibilité de développer vos compétences en conception innovante.
Une opportunité de laisser votre empreinte dans la transformation des méthodes d’apprentissage technique.


Vous êtes la personne qu’il nous faut si :

Vous êtes créatif(ve) et aimez travailler sur des projets novateurs.
Vous souhaitez évoluer dans un environnement technique et stimulant.
Vous avez des connaissances ou un intérêt pour les outils numériques et les nouvelles technologies.

Et si c'était vous ?

Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+2 à Bac+5 en ressources humaines, formation ou management de projet, avec de solides compétences relationnelles qui vous permettent de collaborer efficacement avec des interlocuteurs internes et externes. Vous avez également un intérêt marqué pour les aspects techniques et le secteur industriel, quelle que soit la nature de votre parcours initial, qu’il soit technique ou non.

Conditions :  

- Date de démarrage : Début 2025

 - Basé à Seynod  

- Horaire journée et possibilité de plage variable ("horaires flexibles")  

 - 35h de temps de travail effectif / semaine  

 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

NTN Europe est certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.  
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement ! 

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche CDI à l’issue de votre alternance !  

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.  

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snrroulements

Envie d'aller plus loin ?

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)