Stagiaire communication propriété intellectuelle H/F

Aktivität: Marketing / Communication
Referenz: 2024-3597
Standort: France , Annecy
Erforderliches Profil: Bac +2/3
Vertragstyp: Stage

Intitulé: Création des supports de formation et de communication pour la Propriété Industrielle

Constat

La protection de nos idées via la Propriété Indutrielle est un élément essentiel et stratégique pour l'entreprise. Cela nécessite que les salariés soient impliqués et mobilisés sur ce domaine.
Or la PI est un domaine nécessitant un apprentissage spécifique et une mise en avant régulière.
A ce jour, des éléments existent dans l'entreprise mais ils nécessitent d'être mis à jour et modernisés en tirant profit également des moyens digitaux de communication et de formation.

Missions:

  • Création du support de formation interne à la Propriété industrielle et à notre processus de protection de l'innovation
  • Création de modules autour des bonnes pratiques associées à la liberté d'exploitation et à la protection de l'innovation
  • Production des supports visuels de communication associés


Et si c'était vous ?

Vous êtes en BUT ou Bachelor en communication (e-learning/digital). 

Vous recherchez un stage de minimum 3 mois. 

Si vous êtes créatif, curieux et prêt à relever des défis, envoyez-nous votre candidature dès maintenant !

Conditions :  

- Date de démarrage : janvier 2025 (souplesse sur la date de début) 

 - Basé à Annecy

- Horaire journée et possibilité de plage variable ("horaires flexibles")  

 - 35h de temps de travail effectif / semaine  

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

NTN Europe est certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.  
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement ! 

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche CDI à l’issue de votre alternance !  

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.  

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snrroulements

 

Envie d'aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)