Stage Assistant(e) Analyse des Prix H/F

Aktivität: Marketing / Communication
Referenz: 2024-3602
Standort: France , Cran Gevrier
Erforderliches Profil: Bac +2/3
Vertragstyp: Stage

Nous recherchons un stagiaire en pricing pour soutenir directement notre analyste prix.

La mission consiste à définir et optimiser les stratégies de tarification des produits afin de maximiser la rentabilité tout en maintenant la compétitivité sur le marché pour les pays dont il est en charge.

 

Vos missions:


- Mise en place des modèles de pricing basés sur des données historiques de ventes, des prévisions de demande et des études de comportement client.
- Collaborer étroitement avec les équipes marketing et commerciales pour s’assurer que les stratégies tarifaires soutiennent les objectifs de l’entreprise.
- Surveiller la performance des prix, identifier des opportunités d’optimisation et élaborer des recommandations.
- Utilisation des outils d’analyse pour tester différents scénarios de prix, calculer des indicateurs clés (élasticité, taux de conversion, impact sur le chiffre d'affaires) et documenter les résultats de ses analyses.
- Anticiper les effets des changements de prix sur les ventes et adapter les stratégies en fonction des réactions du marché.
 

Et si c'était vous ?

 

Formations :
Bac +4/5 en marketing, finance, économie, statistiques, ou école de commerce.
Spécialisations : Management de la donnée, data science, économétrie, ou formation spécifique en pricing.

Savoir-faire :


- Concevoir des modèles tarifaires dynamiques.
- Communiquer efficacement les résultats de l'analyse aux parties prenantes.
- Excellente maîtrise d'Excel
 

Savoir-être :

- Rigueur et attention au détail.
- Esprit analytique et capacité à résoudre des problèmes.
- Proactivité et curiosité.
- Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec différents services.
- Adaptabilité face aux évolutions du marché et aux changements de stratégie.

 

Conditions :  

- Date de démarrage : Janvier 2025 (souplesse sur la date de début) 

 - Basé à Cran Gevrier 

- Horaire journée et possibilité de plage variable ("horaires flexibles")  

 - 35h de temps de travail effectif / semaine  

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

NTN Europe est certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.  
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement ! 

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche CDI à l’issue de votre alternance !  

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.  

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snrroulements 

 

Envie d'aller plus loin ?

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)