Die Kugelgewindetriebe von NTN-SNR sorgen in vielfältigen Linearbewegungen für eine präzise Positionierung.
NTN-SNR blickt auf fast drei Jahrzehnte Erfahrung in der technischen Anwendung von Kugelgewindetrieben zurück.
Kugelgewindetriebe von NTN-SNR: sicher, kostengünstig, präzise
Seit nahezu 30 Jahren hat NTN-SNR Kugelgewindetriebe in seinem Linearproduktprogramm. Unser Komplettprogramm hochwertiger innovativer Produkte für die Umsetzung von Dreh- und Längsbewegungen setzen am Markt Maßstäbe.
Die Kugelgewindebetriebe von NTN-SNR überzeugen durch zahlreiche Vorteile:
- hohe Qualität
- hohe Betriebssicherheit durch umfassende Qualitätsprüfungen
- exzellentes Preis-Leistungsverhältnis dank optimierter Produktionskosten
- ein umfangreiches Produktprogramm in allen Durchmesserbereichen bietet für jede Anwendung das passende Bauteil
- das Steigungsfehlerprotokoll ist auf Anfrage erhältlich
Geschliffene Kugelgewindetriebe erfüllen in Bezug auf Präzision und Lebensdauer höchste Anforderungen. Sie sind in Präzisionsklassen von IT3 bis IT5 erhältlich.
Vielfältige Ausführungen
NTN-SNR bietet neben Kugelgewindetrieben in gerollter und geschliffener Ausführung mit Rechts- und Linksgewinde auch Miniaturspindeln und Sonderlösungen an. Unser technischer Service und unsere Anwendungsingenieure sind darauf bedacht, unseren Kunden jederzeit eine optimale Unterstützung zu bieten.
Kugelgewindetriebe, gerollt: Durchmesser von 6 bis 80mm in der Toleranzklasse IT7
Kugelgewindetriebe, geschliffen: Durchmesser 4 bis 120mm in den Toleranzklassen T3, T5, P3, P5
Sonderlösungen: Sondermuttern nach Zeichnung
Standardendenbearbeitung oder Bearbeitung nach Zeichnung: Prüfungsbericht nach DIN ISO auf Anfrage
Auf Anfrage: Kugelgewindetriebe mit Spezialbeschichtungen und in Sonderausführungen.
Darüber hinaus bietet NTN-SNR ein umfangreiches Zubehörprogramm:
- Festlagereinheiten BSTK, BK, EK
- Loslagereinheiten BSTF und BF
- Festlager BST und BSTU als separate Lager
Weitere Informationen über Kugelgewindetriebe finden Sie im Katalog „KUGELGEWINDETRIEBE“ BROSCHÜRE herunterladen
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Der Kugelgewindetrieb ist ein grundlegendes mechanisches Bauteil in vielfältigen Anwendungen unterschiedlichster Industriezweige:
- Pharmaindustrie
- Luftfahrttechnik
- Werkzeugmaschinenbau
- Allgemeiner Maschinenbau und Sondermaschinenbau
- Verpackungsmaschinen
- automatisierte Produktions- und Montagelinien
- Papier- und Holzindustrie
- Halbleiterindustrie
- usw.
Informieren Sie sich auch über unsere Linearführungen, Linearachsen, Kugelbuchsen und Nutwellen.
Die besonderen Eigenschaften der Kugelgewindetriebe von NTN-SNR: unser Experte berichtet
In unserem umfassenden Produktprogramm bieten wir Kugelgewindetriebe in gerollter und geschliffener Ausführung sowohl in DIN-Abmessungen als auch in Sonderversionen an. Auf Anfrage können wir auch ein Steigungsfehlerprotokoll oder ein Drehmomentmessungsprotokoll nach ISO vorlegen.
Benötigen Sie Unterstützung bei Ihren Anwendungen? KONTAKT