Profitieren Sie von unserer Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Linearachsen in Standard- oder Sonderausführungen, die für Höchstleistungen ausgelegt sind.
NTN-SNR gehört im Bereich der Linearachsen zu den Pionieren. Seit mehr als drei Jahrzehnten entwickeln und produzieren wir für ein umfassendes Kundenspektrum aus den unterschiedlichsten Branchen.
Linearachsen: flexibel, sicher, zuverlässig und kostengünstig
Wir haben eines der umfangreichsten Produktprogramme am Markt, das durch eine effiziente Projektplanung ergänzt wird, mit großen Kostenvorteilen für den Nutzer.
Die grundlegenden Vorteile der Linearachsen von NTN-SNR
- Flexibilität: mit dem smarten Modulsystem lassen sich verschiedene Systeme problemlos kombinieren,
- Sicherheit und Zuverlässigkeit: dank unserer langjährigen Erfahrung in diversen Bereichen des Maschinenbaus und vollständiger Funktionsprüfungen,
- Kostenreduzierung: dank des Modulprinzips und des großen Sortimentsumfangs können Kunden alles aus einer Hand beziehen.
Linearachsen in Standard- oder Sonderausführung
Dank unseres smarten Modulsystems können wir für praktisch jede Anwendung, bei der Linearachsen benötigt werden, eine Lösung anbieten.
Linearachsen in Standardausführung
Das Standardsortiment von NTN-SNR umfasst eine große Auswahl an Achsen und Systemen. Sie zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
- Bewegung von Massen von wenigen Gramm bis zu über einer Tonne.
- der Antrieb erfolgt über:
- Zahnriemen in AT- und STD-Ausführung
- Kugelgewindetrieb
- Trapezgewindespindel
- Zahnstange
- Linearmotor
- präzise Führung dank Linearführungen und Laufrollen von NTN-SNR
- verschiedene Profilabmessungen von 40 bis 460 mm
- ideales Verhältnis von Hub und Gesamtlänge dank integrierter Antriebselemente
Unsere Linearachsen sind in Längen bis zu 10 Metern ungeteilt und in größeren Längen mit Verbindungselementen erhältlich.
Linearachsen in Sonderausführungen
Wir sind bestrebt, allen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Daher entwickeln wir neben den Standardausführungen auch maßgeschneiderte und optimierte Lösungen nach Ihren Vorgaben.
Alle Linearachsen von NTN-SNR finden Sie in unseren Katalogen LINEARACHSEN NEWS LINEARACHSEN
Industrielle Anwendungen im Fokus
Linearachsen kommen im allen Bereich des allgemeinen Maschinen- und Sondermaschinenbaus zum Einsatz, wie zum Beispiel in Verbindung mit Werkzeugmaschinen, automatisierten Produktions- und Montagelinien, Verpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, der Halbleiterproduktion, der Medizintechnik usw.
Informieren Sie sich auch über unsere Linearführungen, Kugelgewindetriebe, Kugelbuchsen und Nutwellen.
Die Baureihen der Linearachsen: Unser Experte berichtet
Jede Linearachsen-Baureihe kann mit besonderen Eigenschaften aufwarten.
- Die AXC-Kompaktachsen bieten dank der im Profil integrierten Antriebselemente das beste Verhältnis von Hub und Gesamtlänge.
- Die AXS-Baureihe extrem stabiler Tragsysteme erfüllt in Bezug auf Präzision, Tragfähigkeit und Steifigkeit höchste Anforderungen.
- Die AXBG-Baureihe bietet höchste Positioniergenauigkeit bei minimalem Bauraum.
Haben Sie Fragen? KONTAKT