Profitieren Sie von unseren zahlreichen Innovationen und verschiedenen Ausführungen von Linearführungen der zweiten Generation
Linearführungen von NTN-SNR: hochwertig, sicher und kostengünstig
Seit vielen Jahren arbeitet unser Ingenieurteam Linear Motion an der Optimierung unserer Produkte, damit sie die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.
Qualität:
- Zuverlässigkeit: strenge Einhaltung der hohen NTN-SNR Qualitätsstandards in der Produktion
- Innovation: innovative Lösungen werden im Rahmen umfangreicher Langzeitprüfungen getestet und freigegeben
Sicherheit:
- Standardisierung: Abmessungen nach DIN 645
- professionelle Auslegung durch unsere Anwendungsingenieure
- Vermeidung von Montagefehlern dank der Endlos – Schienen - Technologie von NTN-SNR
- unbegrenzt verlängerbare Schienen
Kostenersparnis:
- die Einschienentechnologie unserer Linearführungen macht es möglich, dass für alle Bauformen und Bauhöhen der Führungswagen nur ein Schienentyp eingesetzt wird, was die Lagerkosten erheblich reduziert
- dank erheblich längerer Wartungsintervalle für Linearführungen mit Kugelkette reduzieren sich die Betriebskosten
Linearführungen als Standard- oder Miniaturausführung
Linearführungen sind in verschiedenen Ausführungen als Standard- oder Miniaturgrößen nach DIN 645 mit oder ohne Kugelkette erhältlich
Standardlinearführungen LGBC und LGBX in Größen 15 bis 55:
- einteilige Führungsschienen bis maximal 4 000mm Länge
- die Führungsschienen der Endlos-Schienen-Technologie können zu beliebigen Längen aneinandergefügt und auch später verlängert werden
- zahlreiche Dichtungs- und Schmieroptionen
- große Auswahl an Zubehör: Abdeckband, Faltenbälge, Schmiernippel, Klemm- und Bremselemente usw.
Dank der innovativen Endlos-Schienen-Technik von NTN-SNR lassen sich die Segmente beliebig zu unbegrenzt langen Führungsschienen, unter Ausschluss von Montagefehlern, montieren. Vorhandene Systeme lassen sich problemlos zu einem späteren Zeitpunkt erweitern.
Miniaturführungen LGMC und LGMX in Größen von 07 bis 15:
- einteilige Führungsschienen bis maximal 2 000mm Länge
- schmale oder breite Schienenausführung erhältlich
- kompakte Bauweise
- korrosionsbeständiger Werkstoff
Industrielle Anwendungen im Fokus
Unser technisches Know-how haben wir uns in langjähriger Erfahrung erarbeitet. Linearführungen kommen im allgemeinen Maschinenbau sowie im Sondermaschinenbau zum Einsatz:
- Werkzeugmaschinen
- automatisierte Produktions- und Montagelinien
- Verpackungsmaschinen
- Druckmaschinen
- Flugzeugmontage
- Holzindustrie
- Halbleiterproduktion
- Medizintechnik
- usw.
Das vollständige Programm der Linearführungen von NTN-SNR finden Sie in unserem Katalog „LINEARFÜHRUNGEN“ BROSCHÜRE herunterladen
Informieren Sie sich auch über unsere Linearachsen, Kugelgewindetriebe, Kugelbuchsen und Nutwellen.
Die Kugelkettentechnologie: unser Experte berichtet
Unsere Kugelkettentechnologie setzt in der Industrie Maßstäbe.
- Der Einsatz eines Käfigs zur getrennten Führung der Wälzkörper gewährleistet eine hohe Laufruhe, eine geringe Geräuschentwicklung und höhere Lebensdauern.
- Dank des effektiven Schmiersystems haben unsere Linearführungen mit Kugelkette eine lange Lebensdauer und lange Wartungsintervalle verbunden mit deutlich geringerem Schmierstoffbedarf und geringeren Wartungskosten.
- Allseitig montierbare Schmiernippel ermöglichen die gezielte Nachschmierung und bieten dem Betreiber maximale Flexibilität.
Benötigen Sie eine maßgeschneiderte Lösung? KONTAKT