SICHERN SIE IHRE LIEFERKETTE
mit innovativen und passenden Lösungen    

NTN bietet eine große Auswahl an Produkten für Material Handling Anwendungen, die an variable Bedingungen angepasst sind. Von der Handhabung schwerer Lasten bis hin zu automatischen oder manuellen Fördersystemen, einschließlich mobiler Umschlagmaschinen, finden Sie bei NTN (Marken NTN und SNR) ein Produkt, das Ihren Anforderungen entspricht.

Wälzlager, Gehäuselager, Sensoren
Unsere Produkte steigern die Leistung Ihrer Anlagen

Kugellager: Einwandfreie Abdichtung
Das Angebot an Dichtungen ermöglicht die Anpassung des Lagers an seine Umgebung; sehr hohe Abdichtung für Anwendungen in verschmutzter Umgebung, Standard- oder reibungsfreie Abdichtung für Anwendungen, die ein reduziertes Schleppmoment erfordern.

Wälzlager: Ein wichtiger Standard in dieser Branche
NTN (Marken NTN und SNR) bietet eine große Auswahl an zweireihigen Zylinderrollenlagern ohne Käfig für höchste Tragfähigkeit - sehr beliebt in Flaschenzügen. Um ihre Langlebigkeit zu erhalten, sind sie mit schwarzem Eisenoxid gegen Korrosion geschützt.

Gehäuselager: Ein breit gefächertes Programm
Für die Handhabung oder den Transport schwerer Lasten bietet das Sortiment der NTN (Marken NTN und SNR) Lagereinheiten Robustheit und Widerstandsfähigkeit durch die Verwendung von Sphäroguss und die Integration unserer Hochleistungs-Pendelrollenlager Ultage. Für weniger anspruchsvolle Anwendungen stehen Ihnen mehr als 40.000 Produktreferenzen in allen Größen und Formen für eine optimale Lebensdauer zur Verfügung.

Sensoren (Marken NTN und SNR): Magnetische Messung so nah wie möglich an der Bewegung 
NTN (Marken NTN und SNR) kombiniert seine Kompetenz in der Elektronik mit seinem Know-how in der mechanischen Bewegung und bietet Sensoren, die in Ihre Systeme integriert werden können. So können Sie die Steuerung, Präzision und den Betrieb von geführten oder autonomen Handling-Robotern sicherstellen.

 

Lineartechnik:

 

Linearachsen

Linearführungen

Kugelgewindetriebe

 

 

 

 

 

Sie benötigen eine individuelle Lösung?  KONTAKTIEREN SIE UNS

MATERIAL HANDING