Profitieren Sie beim Kauf von Kfz-Ersatzteilen von dem Know-how des vielseitig spezialisierten Erstausrüsters für Motorsteuerung und Nebentriebe.
Die Grundlagen für eine optimale Motorleistung: kompromisslos präzise Fertigung und hohe Qualität der Bauteile in der Umgebung des Motors.
Motor: Die Leistungsfähigkeit eines Erstausrüsters
Als Lieferant von Originalteilen hat NTN-SNR das Vertrauen der führenden Automobilhersteller. Unser Produktprogramm für die Motorsteuerung und Nebentriebe deckt an die 97 % des aktuellen Fuhrparks in Europa ab.
NTN-SNR garantiert:
- die Erfüllung des Qualitätsstandards der Automobilhersteller
- eine lange Lebensdauer der Ersatzteile
- höchste Leistungsfähigkeit
- Innovationsstärke und zukunftsorientierte Entwicklung
- Betreuung durch unseren technischen Support und unsere Fachabteilungen
NTN-SNR Ersatzteile für die Motorsteuerung: Zahnriemensätze, Umlenk- und Spannrollen
Unser Produktprogramm für die Motorsteuerung in Zahlen:
- mehr als 600 Zahnriemensätze und Zahnriemensätze mit Wasserpumpe
- mehr als 600 Spannrollen, hydraulische Riemenspanner und Umlenkrollen
- für Anwendungen von etwa 60 Automobilherstellern
Dank einer großen Sortimentstiefe und der europäisch-japanischen Firmengeschichte deckt NTN-SNR einen großen Teil des Fuhrparks ab. Dies gilt insbesondere für die asiatischen Fahrzeuge, welche mit Produkten der Marke NTN ausgestattet sind.
Zahnriemensätze im Fokus
- rund 500 Zahnriemensätze, welche alle für die Montage benötigten Teile umfassen, gewährleisten eine Wartung von optimaler Qualität
- mehr als 150 Zahnriemensätze mit Wasserpumpe decken die gängigsten Anwendungen ab und entsprechen den Empfehlungen der Automobilhersteller. Da jeder Montagesatz nur eine Teilenummer hat, vereinfacht sich Ihre Lagerverwaltung erheblich.
Spann- und Umlenkrollen für die Motorsteuerung im Fokus
Ausschlaggebend für das gute Funktionieren der Motorsteuerung sind die Spann- und Umlenkrollen, welche sehr hohe Drehzahlen (das Mehrfache der Motordrehzahl) erreichen. Dadurch sind sie extrem hohen Belastungen ausgesetzt. Aus diesem Grund müssen sie regelmäßig kontrolliert und ersetzt werden.
NTN-SNR ist mit folgenden Technologien am Markt präsent:
- starre Spannrollen mit Stützhalterung oder exzentrisch
- automatische dynamische Spannrollen
- hydraulische Spannvorrichtungen
- Umlenkrollen mit Zahnriemenprofil, als Schulterrolle oder Standardrolle
Haben Sie das gewusst? NTN-SNR ist exklusiver Hersteller von hydraulischen Riemenspannern für Fahrzeuge des VW-Konzerns.
Das Produktprogramm für Nebentriebe von NTN-SNR
Unser Produktprogramm für Nebentriebe ist eines der umfangreichsten am Markt. Es umfasst Riemen, Spannrollen, Keilrippenriemensätze, gedämpfte Riemenscheiben, gedämpfte Riemenscheibensätze, Generator-Freilaufriemenscheiben, Klimakompressorlager usw.
Riemen für Nebentriebe im Fokus
Der Riemen überträgt das Drehmoment auf die Nebenaggregate: Generator, Servopumpe, Wasserpumpe, Klimakompressor usw.
Folglich werden diese Riemen von NTN-SNR:
- im Hinblick auf ihre Lebensdauer optimiert, um der der Originalriemen so nah wie möglich zu kommen.
- für jede einzelne Fahrzeuganwendung freigegeben
Da Keilrippenriemen, V-Riemen oder Multi-V-Riemen der Alterung ausgesetzt sind, empfehlen wir:
- eine regelmäßige Verschleißkontrolle
- die Einhaltung der Wechselintervalle gemäß den Fahrzeugherstellerangaben
- den ausgebauten Riemen durch einen neuen Riemen zu ersetzen
Umlenk- und Spannrollen für Nebentriebe im Fokus
Spannrollen gewährleisten eine korrekte Riemenspannung sowohl für den Antrieb der Nebenaggregate als auch für die Motorsteuerung. Außerdem können sie die Toleranzen verschiedener angetriebener Aggregate sowie die alterungsbedingte Dehnung des Riemens ausgleichen. Die Auswahl hochwertiger Spannrollen ist für die Leistungsfähigkeit Ihres Motors entscheidend.
NTN-SNR ist mit folgenden Technologien am Markt präsent:
- automatische Spannrollen: sie dämpfen Spannungsspitzen, verhindern das Rutschen des Riemens und tragen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung bei
- mechanische Spannrollen: die Dämpfung erfolgt mittels einer Spannfeder
- Umlenkrollen gerippt, als Schulterrolle oder Standardrolle
Keilrippenriemensätze für Nebentriebe im Fokus
Eine Komplettlösung für die Reparatur, welche Riemen, Spannrollen, Umlenkrollen und die benötigten Schrauben umfasst.
Die Vorteile des Reparatursatzes?
- alle Bestandteile/Komponenten in einer einzigen Verpackung
- keine Fehler bei der Identifizierung von Teilenummern
- Bestandsführung unter einer einzigen Teilenummer
Gedämpfte Riemenscheiben/entkoppelte Riemenscheiben im Fokus
Die gedämpfte Riemenscheibe nimmt Schwingungen auf, welche von der Kurbelwelle ausgehen. Sie gewährleistet die optimale Funktion des Riemens und der angetriebenen Aggregate. Eine hochwertige Riemenscheibe bietet den bestmöglichen Schutz für den Motor, das angetriebene Aggregat und den Riemen.
Die etwa 200 Riemenscheiben und gedämpften Riemenscheibensätze von NTN-SNR sorgen für:
- eine gleichmäßige Funktion
- ein hohes Maß an Dämpfung und Schutz der Nebenaggregate
- eine erhöhte Lebensdauer
Da gedämpfte Riemenscheiben extremen Belastungen ausgesetzt sind, empfiehlt NTN-SNR alle 60.000 Kilometer und bei jedem Austausch von Komponenten der Motorsteuerung oder der Nebentriebe eine Sichtkontrolle der gedämpften Riemenscheiben durchzuführen.
Gedämpfte Riemenscheibensätze im Fokus
Dies ist eine Komplettlösung für den Austausch, welche eine gedämpfte Riemenscheibe und das entsprechende Befestigungsmaterial umfasst.
Die Vorteile des Reparatursatzes?
- alle Bestandteile/Komponenten in einer einzigen Verpackung
- keine Fehler bei der Identifizierung von Teilenummern
- Bestandsführung unter einer einzigen Teilenummer
- eine Reparatur auf hohem Qualitätsniveau
Generator-Freilaufriemenscheiben im Fokus
Die Generator-Freilaufriemenscheibe mindert die Belastungen, welche im Zusammenhang mit der Drehungleichförmigkeit des Motors sowie den erheblichen Drehzahl- und Drehmomentwechseln auftreten. In Phasen der Beschleunigung durch die Kurbelwelle treibt sie den Generator an. Ferner trägt sie zum Erhalt und zur Verlängerung der Lebensdauer von Generator, Riemen und Nebentrieb bei.
Die Generator-Freilaufriemenscheiben von NTN-SNR sind dafür ausgelegt:
- die Anforderungen der immer komplexer werdenden Motoren zu erfüllen
- das Ausfallrisiko der Freilaufriemenscheibe auf ein Minimum zu begrenzen
NTN-SNR empfiehlt eine regelmäßige Funktionsprüfung der Generator-Freilaufriemenscheibe und ihren Austausch im Rahmen der Wartung des Nebentriebs.
Weitere Informationen zum Produktprogramm POWERTRAIN finden Sie in unseren Broschüren. Zur DOKUMENTATION
Alle NTN-SNR Produkte finden Sie im Online-Katalog Zum e-Shop
Die Ansprüche eines Herstellers: Ein Wort vom Experten
Das Konzept #PERFORMANCEINSIDE basiert auf der Breite und Komplementarität des Angebotes von Produkten für Motorsteuerung und Nebentriebe sowie auf einem umfassenden technischen Know-how. Als Hersteller gewährleistet NTN-SNR die Originalqualität der angebotenen Teile. Im Erstausrüstungsbereich ist das Unternehmen insbesondere Weltmarktführer für hydraulische Spannrollen. Steuertriebe, die mit unseren Komponenten ausgestattet sind, gelten als zuverlässiger und wartungsfreundlicher.
Haben Sie eine technische Frage? KONTAKT