News

NTN Europe stellt MySNR CertifiedGarage vor: die Plattform, die sich zu 100 % an Werkstattbesitzer richtet

- France - Automotive Aftermarket - Service

MySNR CertifiedGarage launch

Es ist offiziell! NTN Europe stellt MySNR CertifiedGarage in Frankreich vor, eine neue digitale Plattform speziell für Werkstattbesitzer, die deren tägliche Arbeit vereinfachen und die Verwaltung ihrer Werkstätten optimieren soll. Diese exklusive Lösung ist ein weiterer Schritt zur Stärkung des Serviceangebots von NTN Europe und bekräftigt die enge Partnerschaft mit Kfz-Werkstätten.

Eine einzige Plattform, 7 Dienste für eine einfache Verwaltung Ihrer Werkstatt

Die Plattform MySNR CertifiedGarage ist eine Komplettlösung, mit der Werkstätten Zeit sparen und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können: die Reparatur. 
Sie vereint 7 wichtige Dienste, die mit einem einzigen Abonnement zugänglich sind: 
•  Eine Mehrmarken-Verwaltungssoftware: schneller Zugriff auf die richtigen Teile und wichtige technische Informationen. 
•  Spezielle technische Unterstützung per Video: kompetente Hilfe bei komplexen Reparaturen 
•  Ein digitales Treueprogramm: Sammeln Sie bei jedem Einkauf Punkte 
•  Eine Garantieverlängerung auf SNR-Teile: bis zu 7 Jahre, 100.000 km oder gemäß den Empfehlungen des Herstellers 
•  Schulungen, Tutorials und Webinare: zum Ausbau Ihrer Kompetenzen 
•  Spezialwerkzeuge: für effiziente Reparaturen 
•  Verbrauchsmaterialien und Goodies: zur Stärkung des professionellen Images der Werkstatt. 
 

Die Zusammenführung dieser 7 Dienstleistungen auf einer einzigen Plattform bietet mehr Leistung und eine vereinfachte Verwaltung der Werkstatt im Alltag. 

 

„ Diese sieben Dienstleistungen, von denen die meisten bereits auf dem Markt existieren, werden zum ersten Mal auf einer einzigen Plattform zentralisiert. Das Ziel ist es, Werkstätten dabei zu helfen, Zeit zu sparen, ihre Effizienz zu verbessern und Kosten zu senken, indem sie mit einem einzigen Abonnement Zugang zu allen benötigten Ressourcen erhalten. “

Pierre Touvier, Business Developer und Projektleiter BU Aftermarket NTN Europe

Für eine umfassende Unterstützung von Werkstattbesitzern

SNR brand for aftermarket spare parts

Mit der Einführung der Plattform bekräftigt NTN Europe sein Engagement für Werkstätten und positioniert sich als echter Partner, der sie in ihrem Arbeitsalltag unterstützt.

Die Gruppe verfolgt damit ihr Ziel, eine Referenzmarke in der Branche zu werden, indem sie exklusive Dienstleistungen und ein umfassendes Angebot an Automobilersatzteilen (Sensoren, Fahrwerk, Motor, Lkw und Zweiräder) kombiniert. 

 

Ab sofort in Frankreich verfügbar

Die Plattform ist ab heute in Frankreich verfügbar und wird schrittweise in anderen europäischen Ländern eingeführt. 
Es stehen drei Abonnementoptionen (Light, Basic oder Pro) zur Verfügung, sodass jeder Werkstattbesitzer die für sein Unternehmen am besten geeignete Option auswählen kann.


NTN Europe launcht ROX: reduzierte Wartungsausfälle an Förderbändern in Steinbrüchen und Bergwerken

- France - Industry OEM - Produkte

ROX - BORN FOR THE DUST.ROX ist das weltweit einzige Pendelrollenlager mit zwei patentierten Z-Scheiben, die Staub- und Schmutzeintritt wirksam verhindern, während sein nitrierter Käfig die Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und raue… Read more

NTN Europe: der Plan für 2026

- Europe - Gruppe - Organisation

Nach einem erfolgreichen Jahr 2025 (siehe unser Rückblick-Video 2025) startet NTN Europe mit großen Ambitionen in 2026. Die kommenden Monate stehen im Zeichen struktureller Projekte, gezielter Investitionen und wegweisender Meilensteine, die den Anspruch von NTN Europe unterstreichen, industrielle Leistung… Read more