Aplicaciones de movimiento lineal
Movimiento inteligente, diseñado para la industria
Aumente el rendimiento en todas las líneas automatizadas
Cada proceso industrial es único, al igual que nuestras soluciones de movimiento lineal.
Respaldados por una experiencia probada y un estrecho soporte técnico, diseñamos soluciones lineales adaptadas a sus necesidades de automatización, ayudándole a mejorar la eficiencia en cada etapa.
Soluciones de movimiento lineal SNR
A la medida de cada reto
La automatización de una línea de producción implica afrontar múltiples retos: precisión de movimiento, alto rendimiento, manipulación de cargas pesadas, integración en entornos con limitaciones y fiabilidad a largo plazo. Cada aplicación industrial tiene sus propios requisitos. Para satisfacerlos, NTN ofrece sistemas lineales personalizados compactos que combinan rendimiento técnico, robustez y fácil integración. Soluciones diseñadas para ofrecer eficiencia, durabilidad y fiabilidad en cada etapa del proceso.
Producción de baterías
Diseñadas para los retos de la producción de baterías
Nuestra serie AX ofrece soluciones óptimas adaptadas a las necesidades específicas de la producción de baterías.
• Personalizados para la automatización: los productos SNR son idóneos para la automatización de las plantas de producción.
• Asistencia desde el concepto hasta la máquina: desarrollados con nuestro equipo de ingeniería para cumplir con las especificaciones técnicas y capex (inversión industrial).
• Solución y control completo del proceso: gestión completa de todas las etapas de la producción de baterías, incluidas las cargas pesadas.
• Amplia experiencia: altos conocimientos en soluciones automatizadas para la producción de baterías.
Módulos para altas cargas
La elección inteligente para manipular cargas pesadas y voluminosas
Los módulos AXS ofrecen una manipulación robusta con un diseño sencillo y rentable.
• Mecánica sencilla: combina componentes mecánicos con un mínimo de electrónica.
• Rentables: alternativa más económica que los complejos sistemas robóticos de 7 ejes.
• Componentes estándar: fáciles de mantener y sustituir.
• Eficiencia energética: consumo de energía optimizado y ahorro de costes.
• Compensación patentada: se adapta a las variaciones de instalación y temperatura.
Embalaje / Pick & place

Automatización de alta velocidad y alta eficiencia
Los módulos AXC de SNR ofrecen una respuesta rápida y dinámica con un rendimiento de primer nivel.
• Gran rendimiento: aceleración de hasta 35 m/s² y velocidad de 2,5 m/s; tiempos de ciclo inferiores a 1 segundo.
• Apto para la industria alimentaria: ideal para operaciones precisas de pick&place, como la manipulación de fruta.
• Alto factor de servicio: hasta 40 000 horas de funcionamiento.
• Integración flexible: compatible con diversas opciones de accionamiento y pinzas.
• Compactas y modulares: tamaño reducido y fácil acceso a los componentes.
• Alternativa más sencilla a los robots: solución más económica en comparación con los sistemas Scara o Delta.
Automatización industrial
Solución de elevación estable y sellada para AMR (robot móvil autónomo)
El sistema AXDL proporciona elevación y estabilización integradas para AMR (robot móvil autónomo) en entornos automatizados.
• Alta rigidez: actúa como refuerzo, más rígido y estable que un sistema de husillo de bolas y guía separados.
• Fácil de integrar: se monta directamente en la superficie del AMR (robot móvil autónomo), con bajos requisitos de calidad superficial.
• Diseño sellado: protegido contra la contaminación y prolonga la vida útil.
• Fácil mantenimiento: herramientas para sustituir y tensar la correa incluidas.
• Opciones de personalización: posibilidad de incluir logotipos personalizados en los componentes.

Accionamiento automatizado por husillo

Rendimiento compacto para células de trabajo cerradas
Los módulos AXC garantizan rigidez y un movimiento eficiente en aplicaciones automatizadas y con requerimientos de precisión.
• Ahorro de espacio: soluciones compactas optimizadas.
• Eficiencia: posicionamiento gestionado por sistema de 2 ejes.
• Ahorro de costes: alto factor de servicio con paradas mínimas.
• Fácil mantenimiento: sustitución rápida de componentes.
• Características de seguridad incluidas: los mecanismos de bloqueo y parada garantizan un mantenimiento seguro.
Documentación
Folleto sobre movimiento lineal
Catálogo de guías lineales
Catálogo de husillos de bolas
Catálogo de módulos lineales estandarizados (AXE)
Catálogo de módulos lineales (AX)
Catálogo de ball splines (rodamientos lineales antigiro y ejes acanalados) (BSP)
Catálogo de rodamientos lineales (LBB)
Configuradores lineales
Guías lineales
Husillos de bolas
Módulos lineales CAD AXE
Sistemas de módulos lineales CAD AXE
¿Necesidades específicas? Solución a medida
Nuestro equipo le asesora desde la concepción hasta la integración, diseñando una solución perfectamente adaptada a sus necesidades.