GAMA AGROALIMENTARIA:
Nuestras soluciones para sus necesidades del día a día

Tenemos el ingrediente clave para una producción eficaz y sin riesgos.

NTN-SNR ha desarrollado una gama dedicada a la industria agroalimentaria, con productos certificados que garantizan el cumplimiento de la normativa de las condiciones de trabajo.

Desde el producto de base hasta el producto elaborado, nuestra experiencia nos permite proponerle una oferta técnicamente adaptada a cada una de sus exigencias. Para garantizarle una producción estable y respetuosa con las normas de higiene, nosotros le ofrecemos soluciones óptimas y personalizadas.

food-market

Descubra toda nuestra oferta para la industria agroalimentaria     Descargar el catálogo

¿Qué ventajas le puede aportar la gama de productos NTN-SNR?

Duración de vida de los rodamientos aumentada

Al tener en cuenta las exigencias del sector en el desarrollo específico de nuestros productos   –humedad, temperaturas, partículas finas, lavados a alta presión, productos de limpieza, altas cadencias – optimizamos la vida útil de los rodamientos haciendo frente a los entornos exigentes.

Conservación de las prestaciones de sus equipos

Las paradas de máquina son una fuente de pérdidas económicas. Utilizar productos adaptados a sus exigencias, le permiten mejorar las prestaciones de sus equipos y mantener un ritmo de fabricación óptimo.

Reducción de costes de mantenimiento

Gane tiempo espaciando y planificando los intervalos de mantenimiento gracias a una calidad constante en las prestaciones. Nuestros rodamientos le garantizan una mayor robustez y una gran fiabilidad.

 

Una amplia gama de productos disponibles para preservar la calidad de los alimentos y la eficacia de la producción.
NTN-SNR trabaja con los principales actores de la industria agroalimentaria para dar respuesta a las necesidades específicas del mercado:

  • Rodamientos de bolas en acero inoxidable: la gama de rodamientos de bolas de contacto radial es hasta 70 veces más resistente a la corrosión. Una solución ideal para entornos húmedos, salinos o expuestos a lavados frecuentes.
     
  • LubSolid®: grasa sólida alimentaria certificada NSF H1 para un engrase permanente, una garantía contra la polución de las cadenas alimenticias, y una estanqueidad al agua y a los contaminantes respetada al 100%. Disponible para nuestros insertos de los soportes autoalineantes en termoplástico o acero inoxidable.
     
  • Soportes autoalineantes termoplásticos: estos soportes lubricados con una grasa alimentaria,  garantizan un entorno de trabajo limpio evitando la retención de impurezas gracias a su diseño. Pueden estar equipados con tapas que aportan una protección adicional durante los ciclos de lavado y son compatibles con los insertos con LubSolid®.
     
  • Soportes autoalineantes en acero inoxidable: Son los más resistentes a la corrosión gracias al acero de alta calidad y permiten soportar mayores cargas que los soportes termoplásticos. Se entregan con deflectores y juntas elastómeras resistentes a la humedad y a la sal, se lubrican con grasa alimentaria y son compatibles con nuestros insertos LubSolid®.
     
  • Gama Topline: rodamientos de bolas con grasas, juegos internos y tratamientos superficiales adaptados a las exigencias de temperaturas de los hornos, estufas y cámaras de frío.
     
  • Guías lineales: gama de rodamientos y módulos lineales en acero inoxidable. Nuestros módulos están específicamente diseñados para evitar la retención de impurezas y asegurar una buena estanqueidad del sistema, así como la limpieza del entorno de producción. Pueden ser desarrollados para responder a las necesidades específicas de algunas aplicaciones.
     
  • Soluciones de lubricación: lubricantes y sistemas de lubricación económicos y fáciles de usar para optimizar el funcionamiento de sus aplicaciones y reducir los tiempos de mantenimiento.


Descubra toda nuestra oferta para la industria agroalimentaria     Descargar el catálogo

food-ntn-snr-mathias-steinmetz

Colaborando estrechamente con nuestros clientes, hemos desarrollado soluciones adaptadas a las condiciones extremas de la industria agroalimentaria.
Las normas, cada vez más estrictas, exigen una supervisión adicional del conjunto de los componentes de la cadena de producción. Los lavados frecuentes a alta presión con productos de limpieza muy agresivos explican la resistencia de los elementos de un rodamiento.
Nuestra dificultad como fabricante ha sido desarrollar una solución resistente a la corrosión, al lavado del lubricante, estanca, y que impida el flujo desde el interior del rodamiento hacia zonas próximas a los alimentos. 
Cumpliendo con estas condiciones, nuestras soluciones contribuyen a respetar las exigencias de la cadena de producción.

Mathias Steinmetz - Ingeniero de aplicación
food-ntn-snr-lavage-haute-pression

¿Quiere que hablemos? Contáctenos