HUSILLOS DE BOLAS
para guiado lineal

Los husillos de bolas NTN-SNR garantizan un posicionamiento preciso para muchos movimientos lineales, en numerosas aplicaciones industriales.

NTN-SNR ha adquirido, desde hace mas de 20 años, una larga experiencia en las técnicas de aplicación de los husillos de bolas.

vis-a-billes-2

Los husillos de bolas figuran desde hace casi 30 años en la gama de guías lineales NTN-SNR. Nuestra completa oferta construida a partir de productos innovadores y de alta calidad, nos ha permitido imponernos en el mercado de la traslación.
    
Los husillos de bolas NTN-SNR convencen por sus numerosas cualidades:

  • Alta calidad.
  • Seguridad, garantía gracias a exámenes de funcionamiento completos.
  • Excelente relación calidad-precio gracias a la optimización de los costes de producción.
  • Larga duración de vida gracias a las diferentes opciones de estanqueidad. 
  • Una gama de productos complementarios, que permite elegir el tamaño del producto más adaptado.
  • El informe de error de paso está disponible bajo pedido.

Los husillos de bolas rectificados responden a las exigencias en materia de precisión y de duración de vida. Las clases de precisión están disponibles de IT3 a IT10.

NTN-SNR ofrece husillos de bolas laminados y rectificados con rasca a derechas o a izquierdas, husillos de bolas miniatura, así como soluciones específicas. Nuestro servicio técnico y nuestros ingenieros de aplicaciones están a su disposición para darle soporte en todo momento.

Husillos de bolas laminados: diámetro entre 6 y 80 mm y clase de tolerancia T7.
Husillos de bolas rectificados: diámetro entre 4 y 120 mm y clase de tolerancia T3, T5, P3, P5.
Soluciones específicas: tuercas especiales según diseño.
Mecanizado estándar o según diseño: informe de ensayo según DIN ISO bajo pedido y conjunto para soporte fijo y libre disponible en estándar.

Opcional: el revestimiento y los mecanizados de los husillos de bolas. 
La gama NTN-SNR incluye también accesorios: 

  • Conjuntos para soporte fijo BSTK, BK, EK.
  • Conjuntos para soporte libre BSTF y BF.
  • Soportes fijos BST y BSTU como soportes separados. 
vis-a-billes-3

Todo sobre los husillos de bolas en el folleto BALL SCREW DRIVE     Descargar el FOLLETO

Componentes de base para muchas aplicaciones mecánicas, los husillos de bolas encuentran un sitio en los sectores más diversos:

  • Farmacéutico (husillos de bolas en versiones miniatura).
  • Aeronáutica.
  • Máquinas-herramienta.
  • Construcción mecánica y de máquinas especiales.
  • Embaladoras
  • Líneas de montaje y de producción automatizadas.
  • Industria del papel y de la madera.
  • Semi-conductores.
  • etc.
vis-a-billes-4
vis-a-billes-5

Nosotros proponemos una amplia gama de productos que comprende los husillos de bolas laminados y rectificados, tanto en dimensiones DIN como en versiones estándar sobre el mercado. Bajo pedido podemos también suministrar un informe de error de paso o de par según la norma ISO.

André SCHMIDT - Responsable producto Linear Motion
vis-a-billes-6

Para sus aplicaciones específicas CONTÁCTENOS