Technicien procédés - laminage à froid (H/F)

Actividad: Procédés et industrialisation
Referencia: 2023-2602
Ubicación: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte & Missions

Sur le site d'Annecy, au sein du département Techniques et Moyens de fabrication, rattaché au service procédés de déformation et usinage, vous êtes spécialiste du développement du procédé de laminage à froid. Dans ce cadre, vos missions principales sont les suivantes :

  • Etude de plans de définition produit
  • Définition des conditions de marché
  • Etude et définition des outillages
  • Etude et définition des lopins
  • Définition des besoins métrologiques et de caractérisation
  • Essais de mise au point sur machine
  • Interventions d'assistance et dépannage sites de production

Pour mener à bien vos mission, vous serez en interaction avec différents services : qualité, ateliers, méthodes, achats...

 

Et si c'était vous ?

Issu d'un Bac +2 ou 3 en génie mécanique, vous avez une expérience réussie dans le domaine.
La connaissance approfondie d'un procédé de déformation serait un plus. Des compétences complémentaires en métrologie, métallurgie seront appréciées.

Vous avez de bonnes capacités relationnelles et d'analyse qui vous permettrons de mener à bien votre mission.

Conditions 

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy 
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 37,5h de travail effectif par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expériences/compétences

 

 

 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

 Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici.  

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka 

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

NTN en Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)