Référent moyen process service prototypes H/F

Actividad: Recherche et développement
Referencia: 2024-3472
Ubicación: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte du recrutement : 

 

Dans le cadre d’un remplacement, nous sommes à la recherche d’un Référent moyen process service prototypes F/H.

 

Vos missions : 

 

Au sein du service prototypes, le référent moyens process construit et met en œuvre les solutions techniques permettant au service de livrer les séries dans les conditions demandées par les clients.

Il est responsable du progrès continu du service sur la partie technique, moyens et process permettant d'accroitre la performance du service.

Ses principales missions seront de :

 

  • participer a l'élaboration des gammes en prenant en charge les spécificités techniques moyens / process a mettre en place
  • imaginer, concevoir, réaliser et met en œuvre des solutions identifiées
  • apporter un soutien technique à l'atelier sur la partie moyens
  • assister les autres techniciens dans le déroulement des opérations
  • être responsable des équipements, de leur maintenance et entretien, de leurs évolutions et de la gestion de  la partie documentaire associée.
  • identifier, prendre en charge et superviser les projets d'investissement, y compris les formations associées.
  • être référent énergie et installation générales du service.
  • développer la digitalisation au sein du service, et participer activement aux développements de technologies novatrices dans l'atelier.
  • à travers ses compétences, apportera au besoin son support aux autres ateliers de la direction RID.

 

Et si c'était vous ? 

 

  • BUT ou équivalent (expérience interne souhaitée)
  • Bonnes connaissances mécaniques et techniques de fabrication du roulement
  • Etre moteur de progrès, curieux, minutieux, rigoureux et dynamique et avoir un bon état d'esprit d'équipe
  • Sens du service et satisfaction client sont indispensables.

 

 

Conditions : 

 

·       Type de contrat : CDI, statut non-cadre

·       Localisation : Annecy

·       Travail en journée avec horaires flexibles

·       4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés

 

Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution !

Nous proposons jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d'entreprise et divers avantages liés à notre CSE …)

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !
Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.
Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.



Envie d'aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

NTN dans le monde :
Siège social au Japon
Périmètre Asie + Amérique du Nord
+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires
+ de 23 000 collaborateurs
73 sites de production

NTN Europe :
Siège social à Annecy
Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires
3,3% du CA en R&D
+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
15 sites de production (dont 7 en France)