Responsable îlot de production H/F

Actividad: Production
Referencia: 2024-3598
Ubicación: France , Argonay
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte : 

 

Dans le cadre d'un remplacement, nous sommes à la recherche de notre Responsable îlot de Production (H/F) en horaire journée.

Rattaché(e) au Responsable d’unité de production, en horaire journée, vous managez une équipe de 18 agents de fabrication postés en 2*8.

Vous êtes le responsable de l’îlot Rectification bagues extérieurs de l’UP rectification-montage du bâtiment 1 du site aéronautique d’Argonay.

 

Vos missions : 

 

  • Vous managez deux équipes 2*8 d’agents de fabrication (18 personnes au total) dont vous avez la responsabilité, pour atteindre les objectifs de résultats de l’îlot (délais, qualité, coût),
  • Vous menez le déploiement au quotidien de l’Excellence opérationnelle dans votre secteur et pilotez votre road map,
  • Vous mettez en œuvre les principaux outils du management collectifs et individuels, tels les lancements 5min, les tournées terrains, les entretiens individuels, le missionnement des membres de votre équipe, la gestion des compétences et de la formation, la gestion de la rémunération,
  • Vous êtes en relation avec l’ensemble des services internes (Maintenance, Qualité, Méthodes, Logistique, RH, etc.).

 

 

Conditions : 

 

  • Type de contrat : CDI, statut Non-Cadre
  • Localisation : Argonay
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Horaires : journée 38,75h par semaine, intégrant 15 mins de pause par jour, soit 37,5h de travail effectif hebdomadaire en moyenne. 

Et si c'était vous ?

 

Vous justifiez idéalement d’une première expérience en management réussie.

Vous avez le sens de l’objectif, de la performance et de réelles capacités de management, de communication et d’organisation.

 

 

Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution !

Nous proposons jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d'entreprise et divers avantages liés à notre CSE …)

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !
Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.
Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.



Envie d'aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

NTN dans le monde :
Siège social au Japon
Périmètre Asie + Amérique du Nord
+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires
+ de 23 000 collaborateurs
73 sites de production

NTN Europe :
Siège social à Annecy
Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires
3,3% du CA en R&D
+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
15 sites de production (dont 7 en France)