Applications de mouvements linéaires
L’intelligence du mouvement au service de l’industrie
Améliorez les performances de toutes vos lignes d'automatisation
Chaque processus industriel est unique, tout comme nos solutions de mouvement linéaire.
Forts d'une expertise et d'un support technique de proximité, nous concevons des axes linéaires adaptés à vos besoins d'automatisation, aidant ainsi à améliorer l’efficacité des machines à chaque étape.
Les solutions de mouvements linéaires SNR
Adaptées pour chaque défi
L'automatisation d'une ligne de production implique de relever de multiples défis : précision du mouvement, débit élevé, manipulation de charges lourdes, intégration dans des environnements sévères et fiabilité à long terme. Chaque application industrielle a ses propres exigences.
Pour y répondre, NTN propose des systèmes linéaires personnalisés qui allient performances techniques, robustesse, compacité et facilité d'intégration. Des solutions conçues pour offrir efficacité, durabilité et tranquillité d'esprit à chaque étape du processus.
Production de batteries
Conçues pour relever les défis de la production de batteries
La série AX offre des solutions optimales adaptées aux besoins spécifiques de la production de batteries.
• Personnalisés pour l'automatisation : les produits SNR sont adaptés à l'automatisation et à l'ingénierie d'usine
• Assistance de la conception à la machine : développés avec notre équipe d'ingénieurs pour répondre aux spécifications techniques et aux investissements
• Couverture complète du processus : prend en charge toutes les étapes de la production de batteries, y compris les charges lourdes
• Savoir-faire reconnu : expérience solide dans la fabrication de modules et de packs de batteries
Axes pour charges lourdes
Le choix idéal pour la manipulation de produits lourds et volumineux
Les axes linéaires AXS offrent une manipulation robuste grâce à leur conception simple et économique.
• Mécanique simple : combine des pièces mécaniques avec un minimum d'électronique
• Rentable : alternative abordable aux systèmes robotiques complexes à 7 axes
• Composants standard : faciles à entretenir et à remplacer
• Fonctions d'économie d'énergie : comprend l'absorption de la charge de base et la régénération en courant continu (DC)
• Compensation brevetée : s'adapte aux variations d'installation et de température
Conditionnement / Pick & place
_0.jpg?fid=149832)
Automatisation haute vitesse et haute efficacité
Les axes linéaires AXC de SNR offrent une manipulation rapide et dynamique avec des performances de haut niveau.
• Performances élevées : accélération jusqu'à 35 m/s² et vitesse de 2,5 m/s, temps de cycle inférieur à 1 seconde
• Adaptés à l'industrie alimentaire : particulièrement adapté pour le pick & place de précision, comme la manipulation des fruits
• Grande longévité : L10 = 40 000 heures de fonctionnement
• Intégration flexible : compatible options d'entraînement et de préhension
• Compact et modulaire : encombrement minimal, accès facile aux composants
• Alternative intelligente aux robots : solution moins coûteuse que les systèmes Scara ou Delta
Automatisation industrielle
Solution de levage stable et étanche pour les AMR
Le système AXDL offre une solution intégrée de levage et de stabilisation pour les AMR dans les environnements automatisés.
• Haute rigidité : agit comme un renfort, plus stable qu'une vis à billes et un rail de guidage séparés
• Facile à intégrer : se monte directement sur la tôle de l'AMR, avec des exigences de qualité de surface réduites
• Conception étanche : empêche les contaminants de pénétrer, prolonge la durée de vie
• Facile d'entretien : outils de remplacement et de tension de la courroie inclus
• Options de personnalisation : possibilité d'apposer un logo personnalisé sur les composants
.jpg?fid=149836)
Visseuse automatique
.jpg?fid=149838)
Performances compactes pour les cellules de travail fermées
Les axes linéaires AXC garantissent un mouvement efficace dans les environnements de vissage automatisés exigus.
• Gain de place : faible encombrement en dehors de la zone de travail
• Contrôle économique : le système à 2 axes gère le positionnement
• Faible coût total de possession : durable, avec un temps d'arrêt minimal
• Maintenance facile : remplacement rapide des composants
• Fonctions de sécurité incluses : les mécanismes de verrouillage et d'arrêt garantissent un entretien en toute sécurité
Configurateurs en ligne
Guidage linéaire
Vis à billes
Configurateur CAO de module AXE
Configurateur CAO AXE
Un besoin spécifique ? Une solution sur mesure
Notre équipe vous accompagne de la conception à l'intégration, en concevant une solution parfaitement adaptée à votre processus.
.png?fid=149821)
.png?fid=149816)
.jpg?fid=149818)
.jpg?fid=149819)
_0.jpg?fid=149820)
.png?fid=149825)
.png?fid=149826)
.png?fid=149827)

_1.png?fid=149833)
_0.png?fid=149834)
_0.png?fid=149835)
_2.png?fid=149837)
_3.png?fid=149839)