Etudiants

Le pouvoir de choisir 

son avenir

 

Chez NTN Europe, nous offrons l’opportunité de construire un parcours qui ressemble à chacun.

Grâce à la diversité de nos métiers et à l’autonomie confiée, nous accompagnons les étudiants à évoluer selon leurs aspirations. Nous encourageons chacun à être curieux(se), à oser et à faire grandir ses idées.

Une expérience
pour développer son parcours

 

Une mission qui a du sens

Chez NTN Europe, nous confions de vraies missions, utiles et concrètes. Autonomie, responsabilité, impact : nous faisons confiance dès le départ pour apprendre, progresser et contribuer activement aux projets. L’excellence est au cœur de chaque mission, et c'est ensemble que nous la faisons vivre.

 

Un accompagnement personnalisé

Nous soutenons les étudiants tout au long de leurs parcours, avec l’appui du tuteur et de l’équipe. Nous mettons tout en place pour aider à progresser : intégration soignée, suivi régulier et formations internes adaptées.

 

Une entreprise engagée

Nous faisons évoluer les étudiants dans un groupe international où l’engagement se vit au quotidien. Notre politique RSE est active, nos équipes bienveillantes, et nous veillons à préserver l’équilibre entre vie pro et perso, avec des horaires flexibles.N

 

Un package attractif

Nous proposons un package attractif : salaire sur 13 mois, primes, avantages CSE, restaurant d’entreprise, indemnité de logement, télétravail...N

Nous proposons un package complet : salaire sur 13 mois, avantages CSE, restaurant d’entreprise sur la plupart de nos sites, indemnité de logement, télétravail...

NTN dans le top 5 des entreprises industrielles*

(*Source Happy Trainees, France)N

+200

Stages et alternances par an

1/4

Des alternants embauchés en CDI

90%

De satisfaction relation tuteur

86%

De progression des compétences professionnelles

Des expériences adaptées à chaque formation

Stage, Alternances, VIE... expérimente ton futur métier chez NTN

Standard spherical bearing

Stages

Du stage de découverte au collège jusqu’au stage étudiant en école d’ingénieur ou en master, chaque profil peut accéder à une mission qui a du sens :

  • Stage de 3ème (collège)
  • Stage de 2nde (découverte métier)
  • Stage ouvrier
  • Stage étudiant (BTS, DUT, Licence, Master, école d’ingénieur…)
Sealed spherical roller bearing

Alternances

L’alternance chez NTN Europe permet une intégration progressive dans les équipes, avec un accompagnement régulier et un tuteur dédié.

Spherical roller bearings with mechanical deflector

VIE (Volontariat international en Entreprise)

Le Volontariat International en Entreprise permet de partir à l’étranger pour relever de nouveaux défis professionnels et développer ses compétences dans un environnement global.

Dans des domaines variés, sur tout type de niveau (bac à bac+5)…

Label Happy Trainees NTN Europe

Les conseils de nos recruteurs pour postuler

NTN aux côtés des étudiants

NTN Europe a à cœur de transmettre son savoir

Nous collaborons activement avec de nombreuses écoles et universités à travers l’Europe. Cet engagement se traduit par l’intervention de nos experts lors de cours spécialisés, ainsi que par la participation à des projets étudiants d’envergure tels que :

• AGH Racing en Pologne, 
• Formula Student et MotoStudent en Espagne 
• Altair Project 
• Forindustrie en France

Pour aller encore plus loin, nous avons créé roulement-savant.fr, une plateforme pédagogique 100% gratuite destinée aux futurs ingénieurs. Un vrai support pour maîtriser les roulements : types, montage, défaillances, calculs de durée de vie… et tester ses connaissances.

Prêt à booster votre avenir ?

Rejoignez-nous