Offre d'emploi:

Stagiaire Informatique - Développement d’une application (H/F)

Domaine d'activité: Informatique
Référence: 191354
Localisation: France, Annecy
Profil requis: Bac +4, Bac +5 et plus
Type de contrat: Stage

Expert reconnu dans son domaine, le groupe NTN-SNR ROULEMENTS (5 000 salariés) est un équipementier Automobile, Industrie et Aéronautique avec une présence internationale (numéro 3 mondial).

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un :

Stagiaire Informatique - Développement d’une application (H/F)

Intégré à notre Département informatique et dans un souci  d’amélioration continue, vous aurez pour mission de réaliser un chatbot afin de permettre une réponse rapide aux demandeurs et d’aiguiller les demandes sans délai. Le chatbot est lié au système de production et génère environ 1000 demandes internes (création de compte, mise a jour de statuts de plan…)

Vos principales responsabilités :

- Avec les relais sur site, préparer les données permettant de réaliser le chatbot

- Identifier les ressources et services Google Cloud Platform

- Démarrer le chatbot directement sans apprentissage complémentaire

- Enrichir le chatbot d’un apprentissage auprès de keyusers et/ou d’expert du domaine

Votre profil:

En cours de cursus diplôme d’ingénieur Technique BAC +4/5, vous êtes intéressé par le développement d’un outil informatique. Vous êtes à l’aise en programmation, avec une bonne capacité d’analyse et de synthèse, êtes un bon communiquant et êtes inventif.

Durée du stage : 5 à 6 mois (A partir de Février 2022)

Lieu : Annecy (74)