Offre d'emploi:

Stagiaire informatique – Mise en place d’une nouvelle plateforme (H/F)

Domaine d'activité: Informatique
Référence: 060037
Localisation: France, Annecy
Profil requis: Bac +4, Bac +5 et plus
Type de contrat: Stage

Expert reconnu dans son domaine, le groupe NTN-SNR ROULEMENTS (5 000 salariés) est un équipementier Automobile, Industrie et Aéronautique avec une présence internationale (numéro 3 mondial).

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un :

Stagiaire informatique – Mise en place d’une nouvelle plateforme  (H/F)

Intégré à notre Département Informatique, vous participerez à la mise en place du front-end d’une nouvelle plateforme de développement pour les projets PHP.

Vos principales responsabilités :

- Tester différentes technologies viables pour le front-end  (Angular, VueJS)

- Mettre en place la base de l’architecture des composants facilement réutilisables et customisables

- Créer des formulaires, des tableaux (filtres, tri, export) et des graphiques

- Faire communiquer le front avec le back ( Symfony 7 )

Votre profil:

En cours de cursus Ingénieur en informatique ou Master (BAC+4/5) dans le même domaine, vous êtes rigoureux et doté d’un bon sens de l’analyse et de la synthèse. Vous avez envie de découvrir ou d’évoluer dans le secteur industriel.

Durée du stage : 5 à 6 mois (A partir de Février 2022)

Lieu : Annecy (74)

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Notre entreprise vous intéresse ?

Merci de nous faire suivre votre candidature en précisant la référence de  l’offre (2022-54)