Offre d'emploi:

Stagiaire Informatique – Mise à jour de navigateur (H/F)

Domaine d'activité: Informatique
Référence: 191354
Localisation: France, Annecy
Profil requis: Bac +2 ou 3
Type de contrat: Stage

Expert reconnu dans son domaine, le groupe NTN-SNR ROULEMENTS (5 000 salariés) est un équipementier Automobile, Industrie et Aéronautique avec une présence internationale (numéro 3 mondial).

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un :

Stagiaire Informatique – Mise à jour de navigateur (H/F)

Intégré à notre Département informatique, vous participerez à la mise à jour du navigateur internet dans l’entreprise afin de supprimer à terme l’utilisation d’un second navigateur.

Vos principales responsabilités :

- Tester les différentes applications actuelles sur des navigateurs à jour

- Identifier les applications remontant des erreurs et définir les actions à effectuer pour les rendre compatibles

- Mettre à jour le plan de test

- Préparer le déploiement et la communication aux utilisateurs

Votre profil:

En cours de DUT Informatique ou BTS SIO, vous êtes rigoureux et doté d’un bon sens de l’analyse et de la synthèse. Vous avez envie de découvrir ou d’évoluer dans le secteur industriel.

Durée du stage : 2 à 3 mois (A partir de Mars/Avril 2022)

Lieu : Annecy (74)