Offre d'emploi:

Stagiaire Ingénieur Energie (H/F)

Domaine d'activité: Qualité/Environnement
Référence: 2020-79
Localisation: Annecy
Profile requis: Bac +5 et plus
Type de contrat: Stage

Expert reconnu dans son domaine, le groupe NTN-SNR ROULEMENTS (6 000 salariés) est un équipementier Automobile, Industrie et Aéronautique avec une présence internationale (numéro 3 mondial).

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un :

Stagiaire Ingénieur Energie (H/F)

 

Dans le but de pérenniser la certification ISO 50001, il est nécessaire de remplacer notre système d'information actuel (EXEL) par un système professionnel. Vous êtes en charge de mettre en place ce nouveau système et d’affirmer sa performance.

 

Principales responsabilités :

Dans un premier temps, vous êtes en charge de la modélisation des consommations énergétiques et de la définition des indicateurs de performance énergétique (IPE) dans le cadre du référentiel ISO 50001.

Vous paramétrez le système selon les attentes et vous proposez des indicateurs de performance afin de pouvoir l’évaluer.

Après validation des indicateurs et objectifs au sein du site test (Seynod), vous le déployez sur l’ensemble du groupe.

Afin d’accompagner les utilisateurs dans ce changement, vous réalisez des procédures et leur venez en soutien.

 

Votre profil:

Actuellement en école d’ingénieur ou Master 2  du type ingénierie de l'énergie et/ou Environnement. Vous avez une aisance avec l‘outil informatique et vous avez un bon niveau d’anglais. En contact quotidien avec différents services internes, vous êtes à l’aise à l’oral et êtes un bon communicant.

 

Durée du stage : 6 mois

Lieu : Annecy

 

 

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Notre entreprise vous intéresse ?

Merci de nous faire suivre votre candidature en précisant la référence de l’offre (2020-79).