Offre d'emploi:

Stagiaire Qualité – Déploiement d’une démarche SPC (H/F)

Domaine d'activité: Qualité/Environnement
Référence: 191354
Localisation: France, Annecy
Profil requis: Bac +2 ou 3
Type de contrat: Stage

Expert reconnu dans son domaine, le groupe NTN-SNR ROULEMENTS (5 000 salariés) est un équipementier Automobile, Industrie et Aéronautique avec une présence internationale (numéro 3 mondial).

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un :

Stagiaire Qualité – Déploiement d’une démarche SPC (H/F)

Intégré à notre Département qualité et dans une démarche liée à notre système de management, vous aurez pour mission de participer au déploiement de la démarche SPC (Statistical process control) afin de satisfaire les exigences normatives des clients.

Vos principales responsabilités :

- Aller à la rencontre des différents interlocuteurs des usines NTN et réaliser un état des lieux de la démarche SPC (ou MSP Maitrise Statistique des procédés) de chaque unité de production sur l’utilisation des process de capabilités : règles de l’usine, bonnes pratiques ...

- Comparer l’état des lieux actuels à celui visé par la démarche afin de proposer un plan d’action de mise en conformité 

- Communiquer en transversalité les bonnes pratiques de chaque site

- Participer à l’élaboration d’un module de formation et à la mise à jour documentaire

- Accompagner les usines sur le déploiement de la démarche

Votre profil:

Vous préparez un DUT Qualité Logistique industrielle et Organisation. Vous avez une appétence pour les capabilités, une aptitude à mener une mission transverse et êtes synthétique.

Durée du stage : 2 à 3 mois (A partir de Mars 2022)

Lieu : Annecy (74)