Offre d'emploi:

Stagiaires Ingénieurs Matériaux (H/F)

Domaine d'activité: R&D/Conception Produit
Référence: 2019-60-62-65
Localisation: France, Annecy
Profile requis: Bac +4, Bac +5 et plus
Type de contrat: Stage

Expert reconnu dans son domaine, le groupe NTN-SNR ROULEMENTS (6 000 salariés) est un équipementier Automobile, Industrie et Aéronautique avec une présence internationale (numéro 3 mondial).

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des :

Stagiaires Ingénieurs Matériaux (H/F)

 

Au sein de notre pôle R&D , vous intégrez notre Laboratoire Matériaux  et vous prendrez en charge l’un des sujets suivants :

 

- Développement de solutions matériaux renforcées en surface : En fatigue de roulement, dans des conditions de fonctionnement non optimales, le matériau est surtout sollicité en surface. Dans des cas de lubrification polluée, des particules de pollution dures peuvent indenter la surface. Dans ce cadre, le stage proposé vise à valider des solutions de renforcement de surface (traitements thermochimiques de type nitruration) à travers des caractérisations métallurgiques, et la qualification de ces matériaux en performance roulement par la mise en œuvre d’essais.  

 

- Développement et validation de traitement thermique : Pour répondre aux besoins fonctionnels des bagues de roulements, des traitements thermiques sont développés sur des moyens internes ou en sous-traitance. Pour obtenir les bonnes caractéristiques produits, il est nécessaire de relier les paramètres procédés aux caractéristiques métallurgiques obtenues. Dans ce cadre, vous serez en charge de réaliser des essais de caractérisation, puis de les analyser et les synthétiser. Le but sera de proposer des améliorations des paramètres procédés.  

 

- Caractérisation mécanique des aciers à roulements : En phase de conception, pour pouvoir dimensionner correctement les roulements, il faut connaître précisément les matériaux dont ils sont composés. Votre mission consistera donc à développer des méthodes de caractérisation (instrumentation, traitement du signal, métallurgie) puis à traduire ces données en critères de dimensionnement pour le bureau d’études. Vous serez également en charge de mettre en place ces critères en vous appuyant sur des outils de simulation de calcul roulement existants.

 

Pour ce faire, nous recherchons  :

En 4ème ou 5ème année d’école d’Ingénieur Mécanique orienté Matériaux, vous êtes une personne autonome et rigoureuse et souhaitez vous impliquer sur une mission orientée terrain. Doté de capacités d’analyse et de synthèse, vous  disposez d’un bon relationnel et appréciez travailler en équipe.

 

Durée du stage : 5 à 6 mois, à partir de septembre 2019

Lieu : Annecy

 

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Notre entreprise vous intéresse ? Merci de nous faire suivre votre candidature en précisant la référence de  l’offre (2019-60-62-65).