MEGAOHM™
Le roulement isolé qui protège les moteurs électriques contre l'électro-érosion
Prévenir les défaillances prématurées
et sécuriser les moteurs électriques
équipés de variateurs
Les moteurs électriques représentent 46 % de la consommation électrique mondiale.
Pour répondre aux enjeux mondiaux d’efficacité énergétique, les réglementations européennes imposent le passage des moteurs à des classes énergétiques supérieures (IE3, IE4 et désormais IE5), ce qui généralise l’utilisation de variateurs de vitesse (VFD) et cause des pannes inattendues.
L’ÉLECTRO-ÉROSION, UNE CAUSE MAJEURE DE LA
DÉFAILLANCE DES MOTEURS ÉLECTRIQUES
L'ajout de variateurs de fréquence
La majorité des moteurs électriques sont désormais équipés de variateurs de fréquence (VFD). Les variateurs optimisent le fonctionnement des moteurs et la consommation d’énergie mais ils modifient aussi l’environnement électrique interne des moteurs.
Dans certains cas, ils génèrent des courants parasites haute fréquence qui traversent les roulements. Ce phénomène, appelé électro-érosion contribue à la casse prématurée du composant puis à la défaillance des moteurs.
De plus, ces courants parasites viennent dégrader la lubrification, ce qui est la deuxième cause principale de défaillance, réduisant considérablement la durée de vie du roulement.
.jpg?fid=150869)
L’ÉLECTRO-ÉROSION, UNE CAUSE MAJEURE DE LA
DÉFAILLANCE DES MOTEURS ÉLECTRIQUES
L'ajout de variateurs de fréquence
La majorité des moteurs électriques sont désormais équipés de variateurs de fréquence (VFD). Les variateurs optimisent le fonctionnement des moteurs et la consommation d’énergie mais ils modifient aussi l’environnement électrique interne des moteurs.
Dans certains cas, ils génèrent des courants parasites haute fréquence qui traversent les roulements. Ce phénomène, appelé électro-érosion contribue à la casse prématurée du composant puis à la défaillance des moteurs.
De plus, ces courants parasites viennent dégrader la lubrification, ce qui est la deuxième cause principale de défaillance, réduisant considérablement la durée de vie du roulement.
Qu'est ce que le phénomène
d'électro-érosion ?
Le courant passe dans le roulement.
La fuite de courant entraîne une faiblesse dans le matériau.
De petites particules de métal s’arrachent des composants du roulement.
Ces particules se déplacent et causent des craquelures et piqûres.

L’électro-érosion est un phénomène provoqué par le passage de courants électriques parasites à travers le roulement. Ces décharges électriques répétées peuvent entraîner : des piqûres, des craquelures, une détérioration du lubrifiant…
Sans protection adaptée, l’électro-érosion réduit fortement la durée de vie du roulement et peut provoquer des défaillances prématurées du moteur et augmenter les coûts de maintenance.
QU’EST-CE QUE LE PHÉNOMÈNE
D’ÉLECTRO-ÉROSION ?
Qu'est ce que le phénomène
d'électro-érosion ?

1 - Le courant passe dans le roulement.
2- La fuite de courant entraîne une faiblesse dans le matériau.
3 - De petites particules de métal s’arrachent des composants du roulement.
4 - Ces particules se déplacent et causent des craquelures et piqûres.

L’électro-érosion est un phénomène provoqué par le passage de courants électriques parasites à travers le roulement. Ces décharges électriques répétées peuvent entraîner : des piqûres, des craquelures, une détérioration du lubrifiant…
Sans protection adaptée, l’électro-érosion réduit fortement la durée de vie du roulement et peut provoquer des défaillances prématurées du moteur et augmenter les coûts de maintenance.
QU’EST-CE QUE LE PHÉNOMÈNE
D’ÉLECTRO-ÉROSION ?
Comment protéger les roulements
contre l'électro-érosion ?
Plusieurs solutions permettent de limiter les effets des courants
parasites. Leur efficacité varie selon les niveaux de tensions,
les vitesses de rotation et les contraintes de l’application.
GRAISSES
CONDUCTRICES
Type de protection
Dissipe le courant
Efficacité électrique
Faible, instable
Applications
Petits moteurs, appareils électroménagers
ROULEMENTS ISOLÉS
EN RÉSINE
Type de protection
Isolante sur bague extérieure
Efficacité électrique
Bonne jusqu’à 1000 V mais ne fonctionne pas au-delà de 120°C
Applications
Moteurs basse tension,
isolation économique
ROULEMENTS ISOLÉS
EN CÉRAMIQUE (MEGAOHM™)
Type de protection
Isolante sur bague extérieure
Efficacité électrique
Très haute jusqu’à 3000 V
Applications
Moteurs AC, éoliennes,
génératrices
ROULEMENTS
HYBRIDES
Type de protection
Isolante
Efficacité électrique
Totale et permanente
Applications
Véhicules électriques, haute vitesse,
aéronautique
Parmi ces solutions, le roulement isolé à revêtement
céramique constitue la solution la plus répandue
et le bon compromis performance / prix pour protéger
les moteurs industriels contre l’électro-érosion.
MEGAOHM™ : LA SOLUTION DE MARQUE NTN POUR FIABILISER
DURABLEMENT LES MOTEURS ÉLECTRIQUES

Le roulement isolé MEGAOHM™ a été
spécialement développé pour protéger
les moteurs électriques contre les
dommages liés aux courants parasites.
Une isolation électrique haute performance :
revêtement céramique épais en
alumine sur la surface extérieure
de la bague externe.
Une résistance électrique supérieure :
jusqu’à 3000 VDC contre 1000 VDC –.
100 µm pour les solutions standards.
2 gammes disponibles :
cage en tôle et cage en laiton.
(selon la taille du moteur)
Interchangeabilité :
dimensions compatibles
avec un roulement standard.
MEGAOHM™ : LA SOLUTION DE MARQUE NTN POUR FIABILISER
DURABLEMENT LES MOTEURS ÉLECTRIQUES

Le roulement isolé MEGAOHM™ a été
spécialement développé pour protéger
les moteurs électriques contre les
dommages liés aux courants parasites.
Une isolation électrique haute performance :
revêtement céramique épais en
alumine sur la surface extérieure
de la bague externe.
Une résistance électrique supérieure :
jusqu’à 3000 VDC contre 1000 VDC –.
100 µm pour les solutions standards.
2 gammes disponibles :
cage en tôle et cage en laiton.
(selon la taille du moteur)
Interchangeabilité :
dimensions compatibles
avec un roulement standard.
Des performances adaptées aux applications les plus exigeantes
Le roulement MEGAOHM™ est recommandé pour toutes les applications exposées aux effets
des courants parasites.
MOTEUR AC/DC
SERVOMOTEUR
POMPE
DES PERFORMANCES ADAPTÉES
AUX APPLICATIONS LES PLUS EXIGEANTES
Le roulement MEGAOHM ™ est recommandé pour toutes les applications exposées aux effets des courants parasites : /span>
VENTILATEUR
COMPRESSEUR
Des performances adaptées aux applications les plus exigeantes
Le roulement MEGAOHM™ est recommandé pour toutes les applications exposées aux effets
des courants parasites.
MOTEUR AC/DC
SERVOMOTEUR
POMPE
VENTILATEUR
COMPRESSEUR
Pourquoi choisir le roulement
MEGAOHM™ ?
MEGAOHM™ répond aux besoins des bobiniers et techniciens de maintenance à la recherche d’une solution fiable, performante et disponible rapidement.
Protection maximale contre les courants parasites : résistance jusqu’à 3000 VDC.
Durée de vie prolongée des roulements et des moteurs.
Dimensions et tolérances : fabrication conforme aux normes ISO 492, DIN 620 et JIS 1514.
Disponibilité immédiate : produit disponible en stock pour répondre rapidement aux besoins de maintenance.
Pourquoi choisir le roulement
MEGAOHM™ ?
MEGAOHM™ répond aux besoins des bobiniers et techniciens de maintenance à la recherche d’une solution fiable, performante et disponible rapidement.
Protection maximale contre les courants parasites : résistance jusqu’à 3000 VDC.
Durée de vie prolongée des roulements et des moteurs.
Dimensions et tolérances : fabrication conforme aux normes ISO 492, DIN 620 et JIS 1514.
Disponibilité immédiate : produit disponible en stock pour répondre rapidement aux besoins de maintenance.
NTN ACCOMPAGNE LES PROFESSIONNELS
DE MAINTENANCE DES MOTEURS
ÉLECTRIQUES
Au-delà du roulement isolé MEGAOHM™, NTN accompagne les bobiniers et les techniciens de maintenance dans leur activité avec une offre large dédiée à la maintenance et à la fiabilisation des équipements.
L’expertise couvre les différentes problématiques terrain : environnement pollué, haute vitesse, hautes températures, chocs et vibrations.
- Roulements à billes
- Roulements à contact oblique
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Gamme TOPLINE
- EMTR / Roulements étanchéité
haute performance
- Outils de montage
- Lubrification adaptée
- Formation
Vous recherchez un roulement pour protéger
les moteurs électriques contre les courants de fuite ?