Bénéficiez de notre expérience en développement et production de modules linéaires standard ou personnalisés, conçus pour des performances maximales.
NTN-SNR appartient aux pionniers dans le domaine des modules linéaires. Depuis plus de 3 décennies, nous développons et produisons pour une large clientèle, dans les secteurs les plus divers.
Modules linéaires: flexibilité, sécurité et fiabilité, réduction des coûts

Nous proposons un des programmes les plus larges sur le marché, complété par une ingénierie efficace, avec de grands avantages coûts / bénéfices pour l’utilisateur final.
Les principaux avantages des modules linéaires NTN-SNR?
- flexibilité: un système modulaire intelligent permet de combiner rapidement différentes gammes,
- sécurité et fiabilité: notre longue expérience dans plusieurs domaines de la construction mécanique et les examens de fonctionnement complets,
- réduction des coûts: le principe modulaire et la largeur de gamme offrent une source unique d’approvisionnement.
Une gamme de modules linéaires standard ou personnalisés
Grâce à notre système modulaire intelligent, nous sommes en mesure d’offrir une solution à pratiquement toutes les applications nécessitant l’usage de guidages linéaires.
Modules linéaires standard
La gamme de modules linéaires NTN-SNR compte un large choix de modules et systèmes. Leurs caractéristiques?
- un déplacement des masses allant de quelques grammes à une tonne.
- un entraînement réalisé par:
- courroie crantée AT et STD
- vis à billes
- crémaillère
- moteur linéaire
- un guidage précis grâce aux guidages linéaires et guidages à galets NTN-SNR
- différentes tailles de profil allant de 40mm à 460mm de largeur
- un rapport idéal entre course et longueur totale grâce aux unités d'entraînement intégrées
Nos modules linéaires sont disponibles dans des longueurs allant jusqu’à 10 mètres en un seul tenant et en version aboutée au-delà.
Modules linéaires personnalisés
Satisfaire les besoins de nos clients est notre plus grande motivation. Nous développons des solutions customisées et optimisées pour répondre à vos attentes.
Retrouvez tous les modules linéaires NTN-SNR dans les catalogues Ouvrir LINEAR AXIS NEWS Ouvrir LINEAR AXIS

Focus sur ses applications industrielles
Les modules linéaires sont utilisés dans le domaine de la construction mécanique générale et spéciale: machines-outils, lignes montage et de production automatisée, emballeuses, presses, industrie du bois , industrie des semi-conducteurs, technologies médicales, etc...

Consultez également les offres guidages linéaires, vis à billes, douilles à billes, arbres cannelés.
Les gammes de modules linéaires, notre expert témoigne

Chaque gamme de modules linéaires offre des caractéristiques distinctives.
- Les modules standard AXC proposent le meilleur rapport course / longueur totale grâce à une unité d'entraînement intégrée dans le profil.
- La série de systèmes de portiques ultra-rigide AXS permet d’atteindre d’excellentes valeurs de précision et de rigidité.
- La série AXBG ajoute à ces caractéristiques une précision de positionnement élevée.

Vous avez une demande personnalisée? CONTACTEZ-NOUS