Nous avons l'ingrédient clé pour une production efficace et sans risques.
NTN-SNR a développé une gamme complète pour l’industrie agroalimentaire, avec des produits certifiés garantissant le respect des normes de votre environnement de travail.
Des solutions adaptées à chaque segment de marché
Du produit de base au produit fini, notre savoir-faire nous permet de vous proposer une offre techniquement adaptée à chacune de vos contraintes. Pour vous assurer une production durable et respectueuse des normes d’hygiène, nous vous apportons des solutions optimales et personnalisées.
Découvrez l'intégralité de notre offre pour l'industrie agroalimentaire Téléchargez la BROCHURE
Roulements agroalimentaires: le meilleur de NTN-SNR
Que vous apporte l’utilisation de la gamme de produits NTN-SNR?
La durée de vie de vos roulements augmentée
En prenant en compte les contraintes du secteur pour le développement spécifique des produits – humidité, températures, particules fines, lavages à haute pression, produits détergents, hautes cadences – nous optimisons la durée de vie des roulements même face aux environnements exigeants.
Les performances de vos machines préservées
Les arrêts machines sont sources de pertes économiques conséquentes. Utiliser des produits adaptés à vos contraintes vous permet d’améliorer la performance de vos équipements et d’assurer un niveau de production optimal.
Vos coûts de maintenance réduits
Gagnez du temps en espaçant et pilotant vos intervalles de maintenance grâce à une qualité constante. Nos roulements vous assurent une plus grande robustesse et une fiabilité élevée.
Des roulements étudiés pour les contraintes des applications de l'industrie agroalimentaire
Une large gamme de produits disponibles pour préserver la qualité des aliments et l’efficacité de la production.
NTN-SNR travaille avec les principaux acteurs du marché agroalimentaire pour répondre aux besoins spécifiques du marché:
- Roulements à billes en acier inoxydable: Gamme de roulements à billes à gorge profonde jusqu’à 70 fois plus résistante à la corrosion, c’est une solution idéale pour une utilisation en milieu humide, salin ou lors d’une exposition fréquente aux lavages.
- LubSolid®: Graisse solide alimentaire certifiée NSF H1 pour un graissage à vie, une garantie de non pollution des chaînes alimentaires, et une étanchéité à l'eau et à la pollution respectée à 100%. Disponible sur nos inserts de paliers auto-aligneurs en thermoplastique ou inox.
- Paliers auto-aligneurs thermoplastiques: Ces paliers lubrifiés avec une graisse alimentaire assurent un environnement d’exploitation propre en évitant la rétention de saleté grâce à leur design. Ils peuvent être équipés de capots pour une protection supplémentaire pendant les cycles de lavage et sont compatibles avec les inserts avec LubSolid®.
- Paliers auto-aligneurs en acier inoxydable: Ils offrent la meilleure résistance à la corrosion grâce à leur haute qualité d’acier et permettent de supporter des charges plus conséquentes que les corps de paliers en thermoplastique. Livrés avec déflecteurs et joints élastomères contre l’humidité et la saleté, ils sont également lubrifiés avec une graisse alimentaire et sont compatibles avec nos inserts LubSolid®.
- Gamme Topline: Roulements à billes avec graisses, jeux internes et traitements de surface adaptés aux contraintes de températures des fours, étuves ou chambres froides.
- Guidages linéaires: Gamme de douilles à billes et modules linéaires en acier inoxydable. Nos modules sont spécifiquement conçus pour éviter la rétention de saletés et assurer une bonne étanchéité du système, la propreté de l’environnement de production est ainsi préservée. Ils peuvent être développés spécifiquement pour correspondre aux besoins particuliers de certaines applications.
- Solutions de lubrification: Lubrifiants et systèmes de lubrifications économiques et faciles à utiliser pour optimiser le bon fonctionnement de vos applications et réduire les temps de maintenance.
Découvrez l'intégralité de notre offre pour l'industrie agroalimentaire Téléchargez la BROCHURE
Faire face aux lavages à haute pression: notre expert témoigne
Nous avons développé en étroite collaboration avec nos clients, les solutions adaptées aux conditions extrêmes de l’industrie agroalimentaire.
Les normes de plus en plus strictes imposent une surveillance accrue de l’ensemble des composants de la chaîne de production. Les lavages fréquents sous haute pression utilisant des produits détergents particulièrement agressifs, vous laissent imaginer ce que les éléments qui composent le roulement endurent.
Notre difficulté en tant que constructeur a été de développer une solution résistante à la corrosion, au phénomène de délavage du lubrifiant, étanche, et garantissant une absence d’écoulement de l’intérieur du roulement vers les zones sensibles proches des aliments.
En respectant ces points essentiels, nos solutions contribuent au respect de l’environnement de la chaîne de production.
Vous souhaitez échanger avec nous? CONTACTEZ-NOUS