Applicazioni di movimentazione lineare
Movimentazione intelligente,
progettata per l'industria
Incrementare le prestazioni in tutte le linee di automazione
Ogni processo industriale è unico, così come lo sono le nostre soluzioni di movimentazione lineare. Grazie ad una comprovata esperienza e ad un’assistenza tecnica dedicata, progettiamo moduli lineari su misura per le Vostre esigenze di automazione, aiutando a incrementare l'efficienza dei macchinari in ogni fase del processo.
Soluzioni di movimentazione lineare SNR
Progettate su misura per ogni sfida
L'automazione di una linea di produzione comporta molteplici sfide: precisione di movimento, elevata produttività, gestione di carichi pesanti, integrazione in ambienti ristretti e affidabilità a lungo termine. Ogni applicazione industriale presenta una serie di requisiti specifici. Per soddisfarli, NTN offre sistemi lineari personalizzati che combinano prestazioni tecniche, robustezza, compattezza e facilità di integrazione. Soluzioni progettate per garantire efficienza, durata e sicurezza in ogni fase del processo.
Produzione di batterie
Progettata per affrontare le esigenze della produzione di batterie
La nostra serie AX offre soluzioni ottimali adattate alle esigenze specifiche della produzione di batterie.
• Personalizzati per l'automazione: i prodotti SNR sono adatti all'automazione e all'ingegneria impiantistica
• Assistenza dalla progettazione al macchinario: soluzioni sviluppate con il team di ingegneri NTN per soddisfare le specifiche tecniche e migliorare gli investimenti aziendali
• Copertura completa del processo: gestisce tutte le fasi della produzione di batterie, inclusi i carichi pesanti
• Know-how comprovato: vasta esperienza nella produzione di moduli per pacchi batteria
Moduli per impieghi gravosi
La scelta intelligente per la movimentazione di materiali pesanti e ingombranti
I moduli AXS offrono una movimentazione robusta con un design semplice ed economico.
• Meccanica semplice: combina parti meccaniche con elettronica minimale
• Conveniente: alternativa economica ai complessi sistemi robotici a 7 assi
• Componenti standard: manutenzione e sostituzione semplici
• Funzioni per il risparmio energetico: include assorbimento del carico di base e rigenerazione CC (corrente continua)
• Compensazione brevettata: si adatta alle variazioni di installazione e temperatura
Imballaggio “Pick & place”

Automazione ad alta velocità ed efficienza
I moduli AXC di SNR offrono movimentazione veloce e dinamica con prestazioni di altissimo livello.
• Prestazioni elevate: accelerazione fino a 35 m/s² e velocità di 2,5 m/s - tempi di ciclo inferiori a 1 secondo
• Adatti per l'industria alimentare: ideale per operazioni di “pick-and-place” esigenti come la movimentazione della frutta
• Lunga durata operativa: classe L10 con 40.000 ore di funzionamento
• Integrazione flessibile: compatibile con diverse opzioni di azionamento e pinze
• Compatti e modulari: ingombro minimo e facile accesso ai componenti
• Alternativa intelligente ai robot: soluzione più economica rispetto ai sistemi Scara o Delta
Automazione industriale
Soluzione di sollevamento stabile e protetta per RMA (Robot Mobili Autonomi)
Il sistema AXDL fornisce una soluzione di sollevamento e stabilizzazione integrati per RMA in ambienti automatizzati.
• Elevata rigidità: funge da rinforzo, garantendo una maggiore stabilità rispetto a viti a ricircolo di sfere e guide separate
• Facile da integrare: si monta direttamente sulla struttura metallica dell’RMA, con requisiti di finitura superficiale ridotti
• Protezioni dedicate impediscono l’ingresso di agenti contaminanti, prolungando la durata operativa
• Manutenzione semplice: inclusi strumenti per la sostituzione e la tenditura della cinghia
• Opzioni di personalizzazione: possibilità di applicare il proprio logo sui componenti

Avvitatura automatica

Prestazioni compatte per ambienti di lavoro chiusi
I moduli AXC garantiscono movimenti efficienti in ambienti ristretti di avvitatura automatizzati.
• Contenimento di spazio: ingombro ridotto fuori dall'area di lavoro
• Controllo efficiente in termini di costi: il sistema a 2 assi gestisce il posizionamento
• Basso costo totale di esercizio: durevole, con tempi di inattività minimi
• Manutenzione semplice: sostituzione rapida dei componenti
• Funzioni di sicurezza incluse: i meccanismi di bloccaggio e arresto garantiscono una manutenzione sicura
Configuratori on line
Guide lineari
Viti a ricircolo di sfere
Moduli lineari CAD AXE
Sistema di moduli lineari CAD AXE
Esigenze specifiche? Soluzione su misura
Il team di ingegneri NTN è a Vostra disposizione dalla progettazione all'integrazione,
per pianificare una soluzione perfettamente adatta al Vostro processo.






_5.png?fid=149852)

_6.png?fid=149853)