Approfittate delle numerose innovazioni e diverse opzioni della generazione II delle nostre guide lineari.
Approfittate delle numerose innovazioni e diverse opzioni della generazione II delle nostre guide lineari.
Da diversi anni, il nostro team d'ingegneria Linear Motion lavora alla progettazione dei nostri prodotti affinché rispondano al meglio alle esigenze dei nostri clienti.
Qualità:
- affidabilità: rispetto rigoroso del livello elevato delle esigenze di qualità della produzione NTN-SNR
- innovazione: ricorso a soluzioni innovative convalidate dopo numerosi test di lunga durata
Garanzia:
- intercambiabilità: dimensioni conformi alla norma DIN 645
- dimensionamento professionale grazie ai nostri Application Engineer
- errori di montaggio evitati grazie alla tecnologia NTN-SNR: guide giuntabili all'infinito
Riduzione dei costi:
- la struttura modulare delle nostre guide lineari consente di utilizzare un solo tipo di rotaia per tutte le versioni di pattini, riducendo notevolmente i costi di stoccaggio
- l'estensione dei cicli di manutenzione delle guide lineari con gabbia guidasfere consente di ridurre i costi operativi
Una gamma di guide lineari, in versione standard o miniaturizzata
Le guide lineari sono disponibili in diverse versioni in base a DIN 645 in versione standard e miniaturizzata, con o senza gabbia guidasfere.
Guide lineari standard LGBC e LGBX da 15 a 55 mm
- Rotaie in unico pezzo fino a 4 m
- Rotaie giuntabili all'infinito
- Numerose opzioni di lubrificazione e guarnizioni
- Ampia scelta di accessori: nastro di protezione, soffietti di protezione, raccordi di lubrificazione, elementi di serraggio e così via.
Grazie alla tecnologia NTN-SNR, le rotaie giuntabili all'infinito consentono la realizzazione di corse molto lunghe nonché l'estensione di guide esistenti, evitando errori di montaggio.
Guide lineari miniaturizzate LGMC e LGMX da 07 a 15 mm
- Rotaie in unico pezzo fino a 2 m
- Guide disponibili in versione stretta o larga
- Struttura compatta
- Materiali resistenti alla corrosione
Focus sulle applicazioni industriali
La nostra competenza tecnica si basa su esperienze acquisite nel corso degli anni. I moduli lineari vengono utilizzati nel settore della meccanica generale e specializzata:
- macchine utensili
- linee di montaggio e di produzione automatizzate
- imballatrici
- presse
- assemblaggio aeronautico
- industria del legno
- industria dei semi-conduttori
- tecnologie medicali
- e così via.
Scoprite tutte le gamme di guide lineari NTN-SNR Scaricate la BROCHURE
Consultate anche la nostra gamma di moduli lineari, viti a sfere, manicotti a sfere, alberi scanalati.
La tecnologia della gabbia guidasfere: la testimonianza del nostro esperto
La nostra tecnologia gabbia guidasfere è un esempio per l'industria.
- La separazione degli elementi volventi garantisce un funzionamento regolare e uniforme, un livello sonoro basso, una maggiore velocità di spostamento.
- L’integrazione di serbatoi di lubrificante conferisce alle nostre guide lineari grande durata di vita e intervallo di manutenzione esteso, riducendo notevolmente i costi di manutenzione.
- Le opzioni di rilubrificazione ottimizzata tramite beccucci di lubrificazione da tutte le superfici di accesso, garantiscono la massima flessibilità all'utente.
Serve una soluzione su misura? CONTATTATECI