PROTEGGERE LA PROPRIA SUPPLY CHAIN
con soluzioni innovative e appropriate

Operando nel mercato della movimentazione dei materiali, NTN-SNR propone una vasta gamma di prodotti adattati a condizioni variabili. Dalla movimentazione di carichi pesanti ai sistemi di trasporto automatico o manuale, compresi i macchinari di movimentazione, con NTN-SNR troverete sempre un prodotto che soddisfa le Vostre esigenze.

Cuscinetti, supporti, sensori
I nostri prodotti incrementano le prestazioni dei Vostri macchinari

Cuscinetti a sfere : tenuta impeccabile
La gamma di tenute proposte consente di adattare il cuscinetto al proprio ambiente; tenuta molto stretta per applicazioni contaminate, standard o senza attrito per applicazioni che richiedono una coppia resistente ridotta

Cuscinetti a rulli : uno standard importante per il settore industriale
NTN-SNR propone un'ampia gamma di cuscinetti a 2 corone di rulli cilindrici a pieno riempimento per la massima capacità di carico - molto diffuso nelle pulegge. Per preservare la loro durata operativa, sono protetti dalla corrosione con black-oxide.

Supporti :  diversità soprattutto
Per la movimentazione o il trasporto di carichi pesanti, la gamma di supporti NTN-SNR offre robustezza e resistenza grazie all'utilizzo di ghisa duttile e all'integrazione dei nostri cuscinetti orientabili a rulli Ultage ad alte prestazioni.
Per applicazioni meno gravose, oltre 40.000 codici prodotti di tutte le dimensioni e forme sono a disposizione per una durata operativa ottimale.

Cuscinetti con sensori NTN-SNR : misurazione magnetica più vicina possibile al movimento
NTN-SNR unisce la propria esperienza nell'elettronica con il suo know-how nel movimento meccanico per offrire cuscinetti con sensori integrati da implementare nei sistemi. Ciò consente di garantire il controllo, la precisione e il funzionamento dei robot di movimentazione guidati o autonomi.

NTN-SNR, il Vostro partner per una Supply Chain sempre efficiente

 

 

 

Necessità di una soluzione personalizzata? CONTATTATECI

MATERIAL HANDING