Approfittate della nostra esperienza nello sviluppo e nella produzione di moduli lineari standard o personalizzati, progettati per prestazioni ottimali.
NTN-SNR è uno dei pionieri nel settore dei moduli lineari. Da oltre 3 decenni, sviluppiamo e produciamo per una vasta clientela, nei settori più svariati.
Moduli lineari: flessibilità, sicurezza e affidabilità, riduzione dei costi
Proponiamo uno dei programmi più ampi sul mercato, completato da un'ingegneria efficace, con notevoli vantaggi in termini di costi/benefici per l’utilizzatore finale.
Quali sono i principali vantaggi dei moduli lineari NTN-SNR?
- Flessibilità: un sistema modulare intelligente consente di combinare rapidamente diverse gamme,
- Sicurezza e affidabilità: lunga esperienza in diversi settori dell’ingegneria meccanica e del pieno controllo di funzionamento,
- Riduzione dei costi: il principio modulare e l’ampiezza della gamma consentono una fonte di approvvigionamento da un unico fornitore.
Una gamma di moduli lineari standard o personalizzati
Grazie al nostro sistema modulare flessibile, siamo in grado di offrire una soluzione pratica per tutte le applicazioni che richiedono l'utilizzo di guide lineari.
Moduli lineari standard
La gamma di moduli lineari NTN-SNR vanta un'ampia scelta di moduli e sistemi.
Quali sono le loro caratteristiche?
- Spostamento di masse da pochi grammi a una tonnellata
- Azionamento a:
- cinghia dentata AT e STD
- viti a sfere
- cremagliera
- motore lineare
- Sistemi di guida precisa con guide a sfere su rotaia con gabbia guidasfere e guide a rotelle NTN-SNR
- Diverse sezioni di profilo che vanno da 40 mm a 460 mm di larghezza
- Efficiente rapporto tra corsa e lunghezza totale grazie alle unità di azionamento integrate
I nostri moduli lineari sono disponibili con lunghezze fino a 10 metri, sia in un unico pezzo oppure in versione giuntata.
Moduli lineari personalizzati
Soddisfare le esigenze dei nostri clienti è la nostra più grande motivazione. Sviluppiamo soluzioni personalizzate e ottimizzate per rispondere alle Vostre aspettative.
Scoprite tutti i moduli lineari NTN-SNR nei cataloghi dedicati Apri LINEAR AXIS NEWS Apri LINEAR AXIS
Focus sulle applicazioni industriali
I moduli lineari vengono utilizzati nel settore della costruzione meccanica generale e specializzata: macchine utensili, linee di montaggio e di produzione automatizzate, macchine per l’imballaggio, presse, industria del legno, industria dei semi-conduttori, tecnologie medicali, ecc…
Consultate anche le nostre gamme di guide lineari, viti a sfere, manicotti a sfere, alberi scanalati.
Le gamme dei moduli lineari: la testimonianza del nostro esperto
Ogni gamma di moduli lineari presenta caratteristiche specifiche.
- I moduli standard AXC propongono il miglior rapporto corsa/lunghezza totale, grazie a un'unità di azionamento integrata nel profilato.
- La serie di portali ultra rigidi AXS consente di raggiungere ottime prestazioni di precisione e rigidità.
- La serie AXBG aggiunge a queste caratteristiche un’elevata precisione di posizionamento.
Richieste personalizzate? CONTATTATECI