TECH AUTO CENTER
Moduli di formazione E-learning SNR

Un aiuto concreto per sviluppare le vostre competenze in Aftermarket.

Migliorare le vostre conoscenze sui prodotti, aiutarvi ad affrontare i cambiamenti all’interno della vostra attività, arricchire la vostra cassetta degli attrezzi con consigli pratici, queste sono le sfide del nostro corso di formazione.

E-learning_Obiettivi

E-learning_A chi è rivolta la formazione

E-learning_Metodi didattici

Il corso e-learning si basa su 8 moduli, ciascuno della durata da 15 a 20 minuti. La durata totale è di 130 minuti.

Il corso viene svolto in remoto tramite una piattaforma online con accesso privato: 

  • M1 : Presentazione del Gruppo NTN e del settore dell’Aftermarket 
  • M2 : Cuscinetti ruota NTN e SNR 
  • M3 : Gamma sospensione SNR 
  • M4 : Giunti omocinetici SNR (CVJ) 
  • M5 : Sensori di velocità della ruota
  • M6 : Cuscinetti cambio e offerta Truck 
  • M7 : Gamma distribuzione motore NTN e SNR 
  • M8 : Gamma distribuzione ausiliaria NTN e SNR 

SCOPRI I NOSTRI MODULI

E-learning

The request

1. Richiesta

Inviare la richiesta di formazione al vostro interlocutore NTN Europe

Validation

2. Approvazione

Accesso conferito da NTN Europe

Access

3. Accesso

Le credenziali di accesso sono disponibili entro una settimana

Training

4. Formazione

Prima di iniziare la formazione on-line, una documentazione specifica viene inviata

Valutazione sotto forma di quiz per ogni modulo. Il modulo è considerato superato a raggiungimento di un punteggio dell’80%.

  • Al termine della formazione un questionario di soddisfazione è inviato a ciascun partecipante.
  • Inoltre, ogni partecipante riceve un attestato di presenza così come un certificato di completamento della formazione.

 

 

Per saperne di più ?        Contattarci

Per le persone con disabilità, grazie di contattarci.