Approfittate della nostra esperienza in meccatronica scegliendo una misura di posizione e di velocità che si integra in modo intelligente nei Vostri sistemi.
Cuscinetti sensorizzati per motori elettrici (per veicoli elettrici e ibridi): un’alternativa compatta e versatile ai resolver
Il cuscinetto a sensore angolare NTN-SNR offre una soluzione efficace e intelligente che integra funzioni di misura dello spostamento angolare nel cuscinetto. Permette di controllare in modo efficace un motore elettrico sincrono.
Vantaggi della soluzione:
- Design compatto (compattezza assiale e peso ridotto)
 - Facilità di assemblaggio (un solo componente)
 - Nessuna regolazione della posizione del sensore
 - Precisione avanzata grazie a un nuovo pattern magnetico brevettato
 
Per saperne di più: opuscolo e scheda tecnica
            
        Sensori NTN-SNR: una misura magnetica più vicino possibile al movimento
            
        NTN-SNR propone sensori che si integrano nei Vostri sistemi, combinando competenze in elettronica con esperienza nel movimento meccanico.
Ne derivano sensori dotati di qualità quali:
- alta risoluzione
 - ingombro ridotto
 - precisione della coppia codificatore/sensore
 - affidabilità in ambienti difficili
 - adattabile alle Vostre esigenze
 
NTN-SNR, un marchio di affidabilità meccatronica
Dall'invenzione del cuscinetto dotato della tecnologia ASB® fino allo sviluppo degli attuatori "by-wire", NTN-SNR è diventato il partner meccatronico indispensabile nel settore dell'automobile.
Questa base, unita all’esperienza nella misurazione magnetica, offre soluzioni per risolvere sia le Vostre esigenze elettroniche sia quelle di integrazione meccanica.
Focus sulla nostra gamma di codificatori e sensori intelligenti
            
        Sensori magnetici senza centralina: adattarli al Vostro sviluppo
Il PMS P-ABL è un circuito integrato programmabile che si adatta a qualsiasi Vostra esigenza di misura incrementale e pseudo-assoluta:
- lunghezze polari e fattore d'interpolazione programmabile
 - qualificazione AECQ100
 
            
        
            
        Codificatori magnetici: la robustezza automobilistica alla Vostra portata
I codificatori trasportano informazioni magnetiche per misurare velocità e posizione grazie a una successione di poli magnetici sulla loro circonferenza.
La gamma NTN-SNR propone:
- codificatori monotraccia per la misura incrementale
 - codificatori bi-traccia con impulso di riferimento per la misura pseudo-assoluta o “vernier” per la misura assoluta
 - codificatori su misura dall'integrazione specifica o dai motivi magnetici innovativi
 
Sensori tubi: facilità di montaggio a portata di mano
I sensori tubi offrono una misurazione ad alta risoluzione in un corpo compatto e robusto, adatto a tutte le applicazioni:
- TTS INC: misura incrementale alta risoluzione per ambienti idraulici
 - TTS P-ABL: misura incrementale o pseudo-assoluta per ambienti industriali
 - TTS ABL: misura assoluta dall'accensione su codificatori: da 13 a 17 bit (diametro del codificatore Ø 37,5 o Ø 78,5mm)
 
            
        
            
        Cuscinetti dotati di strumentazione: per misurazioni con ingombro ridotto
NTN-SNR integra la misura direttamente nelle Vostre guide rotanti. L'ingombro e la facilità di installazione sono ottimizzati; non richiede alcuna regolazione della posizione del sensore.
- BBS INC: standard industriale
 - BBS P-ABL: alta risoluzione con segnali di impulsi di riferimento
 - BBS ABL: con misura assoluta dall'accensione
 
Guide lineari dotate di strumentazione senza fili: godere di una piena libertà di movimento
NTN-SNR integra una misura di posizione direttamente nelle Vostre guide lineari (LGS P-ABL). Questa soluzione offre:
- alta precisione
 - trasmissione senza fili del segnale per l'eliminazione dei cavi
 - elevata resistenza agli ambienti aggressivi
 
            
        Sensori per applicazioni specifiche
Per motivi di precisione, di ingombro o di facilità di integrazione, i cuscinetti sensorizzati disponibili sul mercato potrebbero non essere adatti ad alcune applicazioni.
Per soddisfare le Vostre esigenze, i nostri team di R&D adattano e progettano soluzioni di design più adatte alle Vostre applicazioni:
- sviluppo di testine di lettura magnetiche TMR per alta risoluzione a bassa velocità, per ingranaggi mobili
 - montaggio di carter di motori con codificatori magnetici per sensori nei veicoli autonomi
 - guarnizioni rinforzate per motori idraulici
 - cuscinetto assoluto traversante per cablaggio in robotica
 
Specificità di MPS40S: testimonianza del nostro esperto
        MPS40S (o PMS P-ABL) è l'unico sensore sul mercato a combinare misure ad alta risoluzione con la generazione di segnali di impulsi di riferimento. Può adattarsi a tutte le lunghezze polari, in particolare se i vincoli di ingombro, affidabilità e precisione sono elevati. Sviluppato sulla base di robuste tecnologie collaudate nel settore automobilistico e certificato AECQ100, può essere utilizzato nelle applicazioni di sicurezza.
Collegato a un codificatore magnetico (di cui NTN-SNR gestisce il design), MPS40S è la soluzione ideale per il controllo dei motori elettrici BLDC. Basta utilizzare gli impulsi di riferimento per la commutazione delle bobine, il segnale incrementale per il ritorno di velocità e la posizione della coppia di poli motore.
            
        Domande al nostro centro R&D? CONTATTATECI