Le viti a sfere NTN-SNR garantiscono un posizionamento preciso per svariate applicazioni industriali.
Da oltre 2 decenni, NTN-SNR ha acquisito una grande esperienza nelle applicazioni viti a sfere.
Viti a sfere NTN-SNR: affidabilità, prezzo competitivo, precisione
Le viti a sfere sono presenti da più di 30 anni nella gamma di guide lineari NTN-SNR. La nostra offerta completa creata intorno a prodotti innovativi e di alta qualità ci permette di imporci sul mercato della traslazione.
Le viti a sfere NTN-SNR devono il loro successo a numerosi vantaggi:
- alta qualità
- affidabilità garantita da controlli di funzionamento completi
- ottimo rapporto qualità-prezzo grazie all'ottimizzazione dei costi di produzione
- lunga durata di vita grazie anche a guarnizioni in opzione
- gamma di prodotti complementari che consente di scegliere la dimensione di prodotto più adatta alla proprie esigenze
- Protocollo per errore di passo disponibile su richiesta.
Le viti a sfere rettificate soddisfano i massimi requisiti in termini di precisione e durata operativa. Le classi di precisione sono disponibili da IT3 a IT10.
LasciateVi guidare
NTN-SNR offre viti a sfere rullate e rettificate con passo destro e sinistro, viti a sfere miniaturizzate, nonché soluzioni specifiche. Il nostro servizio tecnico e i nostri ingegneri di applicazione sono pronti a fornire un supporto ottimale in qualsiasi momento.
Viti a sfere rullate: diametro da 6 a 80 mm e classe di tolleranza T7
Viti a sfere rettificate: diametro da 4 a 120 mm e classe di tolleranza T3, T5, P3, P5
Soluzioni specifiche: chiocciole speciali in base al progetto
Lavorazioni standard o a disegno: protocollo di prova in base a norma DIN ISO su richiesta e supporti fissi e liberi disponibili come standard
In opzione: rivestimento anticorrosione.
La gamma NTN-SNR comprende anche numerosi accessori:
• supporti fissi BSTK, BK, EK
• supporti liberi BSTF e BF
• supporti fissi BST e BSTU come cuscinetti separati.
Informazioni complete nella brochure VITI A SFERE Scaricate la BROCHURE
Molteplici possibilità di applicazione
Utilizzate come componenti di base per numerose applicazioni meccaniche, le viti a sfere trovano il loro utilizzo in diversi settori:
- farmaceutico (viti a sfere in versioni miniaturizzate)
- aeronautica
- macchine utensili
- costruzione meccanica e di macchine speciali
- imballatrici
- linee di montaggio e di produzione automatizzate
- industria della carta e del legno
- semi-conduttori
- ecc…
Consultate anche la nostra gamma di guide a sfere su rotaia, moduli lineari, manicotti a sfere e alberi scanalati.
La specificità delle viti a sfere NTN-SNR: la testimonianza del nostro esperto
Proponiamo sul mercato un’ampia gamma di prodotti tra cui le viti a sfere rullate e rettificate, sia nelle dimensioni DIN che in altre versioni come standard. Su richiesta, possiamo anche fornire un protocollo per errore di passo o di coppia, conforme alla norma ISO.
Per applicazioni particolari CONTATTATECI