Rectifieur Rouleaux- Aéronautique H/F

Activity: Production
Reference: 2022-1778
Location: France , Argonay
Required profile: CAP / BEP
Contract type: CDI

NTN EUROPE est leader mondial pour les roulements, joints de transmission, modules linéaires, galets de distribution, pièces de suspension, services et formations associées.

Nous concevons, développons et industrialisons nos produits. Nos marques font figure de référence, aussi bien sur les marchés constructeurs qu'en rechange. L'innovation est au cœur de nos préoccupations, sur de nombreux secteurs : aéronautique, automobile, cimenterie, éolien, ferroviaire, machines-outils, machines textiles, machinisme agricole, machines de construction, mines et carrières, pompes à vide, sidérurgie…


Missions

Avions, hélicoptères, aérospatial : nos roulements aéronautiques innovants et performants évoluent au plus près des développements techniques. Ici, c'est l'homme qui fait le travail, et non la machine. Les pièces d’une grande technicité sont réalisées en petites séries, nécessitant précision, savoir-faire, et contrôles. L’autonomie et le sens des responsabilités sont au cœur de nos métiers. NTN-SNR collabore depuis plus de 50 ans avec les plus grands acteurs du secteur aéronautique.

 

Vous prenez en charge les opérations de rectification des rouleaux sur des machines à cinématique simple. Sur la base du plan d’opération et d’un programme préétabli, vous réalisez une série de pièces en respectant les principes de Qualité-Coût-Délai (QCD) pour respecter la précision exigée en petite série.

 

Vos missions principales sont :

  • Lire un plan d’opération avec cotation ISO, GPS (Spécification géométrique des produits),
  • Piloter votre process d’usinage afin de respecter la qualité, la quantité et la conformité produit,
  • Assurer des ajustements mineurs sur les conditions de marche,
  • Utiliser des moyens de contrôle à lecture simple/directe,
  • Enregistrer les données de traçabilité relatives aux produits usinés,
  • Réaliser les changements d’outillages simples sans réglage.

 

Vous travaillez du lundi en vendredi en horaires d'équipes 2*8 (5h/13h ou 13h/21h15).

Et si c'était vous ?

  • Vous souhaitez connaitre les métiers aéronautiques et rejoindre une équipe de professionnels,
  • Vous avez un sens pratique développé, une très grande rigueur et un niveau d’exigence qualité important,
  • Vous êtes force de proposition et avez envie de vous diriger vers une stabilité professionnelle,
  • Dans l’idéal, vous avez des notions de base en mécanique et une formation technique de type CAP/BEP, CQPM… Si ce n’est pas le cas, pas d’inquiétude, nous pourrons vous proposer une formation complète, réalisée par notre école interne LEARN. Celle-ci vous propose un parcours de formation sur mesure et 100% pratique ! D’une durée de 13 mois (dont 12 en contrat d’alternance, CDD ou CDDI), elle vous permettra d’acquérir un certificat de qualification en fin de formation. Nous vous permettons d’accéder à un parcours professionnel même si vous n’êtes pas du métier : nous portons une réelle attention à vos motivations ainsi qu’à votre savoir-être.

Pourquoi nous rejoindre ?

Notre politique RH s'articule autour de 3 axes forts :

- L'égalité des chances en faveur de la diversité,
- Des parcours d'intégration et formations sur-mesure,
- La possibilité de construire votre parcours professionnel, et d'exprimer votre potentiel.

Notre référentiel de management favorise l'autonomie et la responsabilité, dans un esprit de confiance, d'entraide, et de performance.

Nous visons l'amélioration continue des conditions de travail et la protection de notre environnement, au travers d'une démarche RSE forte.

Nous disposons de divers avantages : prime vacances et intéressement, 13ème mois, RTT, mutuelle d'entreprise, prévoyance, épargne salariale, CSE…

Pour en savoir plus sur qui nous sommes : https://youtu.be/pJ326BZbOns

A bientôt chez NTN-SNR !