Animateur Qualité

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2022-1819
Location: France , Seynod
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte du recrutement : 

Dans le cadre d'un remplacement et au sein du service qualité de l'UP (unité de production) embrayage/suspension, nous sommes à la recherche d'un(e) Animateur Qualité.

 

Vos missions : 

  • Analyser les réclamations client et internes
  • Piloter des résolutions de problèmes complexes et réaliser leur suivi
  • Tenir le rôle d'expert qualité de l'équipe
  • Accompagner les auditeurs qualité dans certaines prises de décisions
  • Participer au suivi documentaire qualité de l'UP
  • Prendre en charge des audits qualité croisés entre UP
  • Participer aux nouveaux développements produits

 

Et si c'était vous ? 

De formation Bac+2/3 technique, vous avez idéalement une expérience en qualité. Vous avez également de bonnes capacités relationnelles et êtes autonome.

 

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Seynod
  • Travail en journée
  • 38h75 par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : entre 27K et 35K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

 

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements  

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

 

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)