Technicien de maintenance industrielle H/F

Activity: Maintenance
Reference: 2022-1979
Location: France , Seynod
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte & Missions

Intégré au service de maintenance de l'usine de Seynod, vous participerez à la maintenance préventive et curative de nos outils de production. Différentes opportunités existent.

Vous pourrez évoluer dans les domaines de :

  • La mécanique ;
  • L'automatisme ;
  • L'électricité et l'informatique industrielle ;

Ces nombreuses possibilités vous permettront non seulement de trouver votre place dans l'entreprise et vous offre également l'opportunité de construire une véritable carrière.

 

 Et si c'était vous ?

Vous avez le goût pour le travail sur le terrain, êtes polyvalent et avez un esprit d'analyse développé. Vous avez le sens du contact et l’esprit d'équipe.

Vous êtes issu d'une formation de niveau Bac à Bac +3 dans le domaine de la Maintenance industrielle.

Si vous êtes junior, un parcours d'intégration est prévu, vous laissant de vous acclimater et vous permettant d'évoluer sur le poste.

Si au contraire vous avez une certaine expérience en industrie au sein d'un service de maintenance industrielle, le poste vous permettra de monopoliser toutes vos compétences

 

Conditions 

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien 
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : agglomération d'Annecy
  • Travail en 2 x 8
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expériences / compétences, hors prime 2x8

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Concrètement, vous pourrez évoluer en maintenance en mobilité interne à moyen/long termes sur des postes de méthode de maintenance par exemple. Ou changer de voie ? Tout est possible !

Nous proposons un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici 

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production