Stagiaire Chargé de projet HSE (H/F)

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2022-20
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+4
Contract type: Stage (4 à 6 mois)

NTN EUROPE est leader mondial pour les roulements, joints de transmission, modules linéaires, galets de distribution, pièces de suspension, services et formations associées.

Nous concevons, développons et industrialisons nos produits. Nos marques font figure de référence, aussi bien sur les marchés constructeurs qu'en rechange. L'innovation est au cœur de nos préoccupations, sur de nombreux secteurs : aéronautique, automobile, cimenterie, éolien, ferroviaire, machines-outils, machines textiles, machinisme agricole, machines de construction, mines et carrières, pompes à vide, sidérurgie…


Missions

 

Intégré à notre Département Hygiène Sécurité Environnement, vous participerez au projet de certification de l’entreprise à la norme ISO 45001 relative au système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Vos principales responsabilités :

  • Décliner un plan d’actions sur la base d’un audit réalisé en amont afin d’atteindre la certification ISO45001 sur l’ensemble des sites.
  • Réviser l’offre de formation sécurité/incendie : réaliser une analyse de l’offre de formation actuelle, proposer des mises à jour ; modifier ou créer des supports adaptés
  • Participer à la veille réglementaire sécurité : communiquer à nos différents sites via des outils simples les évolutions réglementaires du domaine HSE

 

 

Et si c'était vous ?

 

En cours de cursus Ingénieur ou Master (BAC+4/5) dans le domaine HSE, vous êtes rigoureux et doté d’un bon sens de l’analyse et de la synthèse. Votre sens de la communication vous me permettra d’animer une démarche HSE multi-sites . Vous avez envie de découvrir ou d’évoluer dans le secteur industriel. La connaissance de la norme ISO 45001 est un plus.

Pourquoi nous rejoindre ?


Notre politique RH s'articule autour de 3 axes forts :
- L'égalité des chances en faveur de la diversité
- Des parcours d'intégration et formations sur-mesure
- La possibilité de construire votre parcours professionnel, et d'exprimer votre potentiel

Notre référentiel de management favorise l'autonomie et la responsabilité, dans un esprit de confiance, d'entraide, et de performance.
Nous visons l'amélioration continue des conditions de travail et la protection de notre environnement, au travers d'une démarche RSE forte.

Pour en savoir plus sur qui nous sommes : https://youtu.be/pJ326BZbOns

A bientôt chez NTN-SNR !