Adjoint technique au responsable d'unité de production H/F

Activity: Production
Reference: 2022-2029
Location: France , Argonay
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

NTN EUROPE est leader mondial pour les roulements, joints de transmission, modules linéaires, galets de distribution, pièces de suspension, services et formations associées.

Nous concevons, développons et industrialisons nos produits. Nos marques font figure de référence, aussi bien sur les marchés constructeurs qu'en rechange. L'innovation est au cœur de nos préoccupations, sur de nombreux secteurs : aéronautique, automobile, cimenterie, éolien, ferroviaire, machines-outils, machines textiles, machinisme agricole, machines de construction, mines et carrières, pompes à vide, sidérurgie…


Missions

Au sein du site d'Argonay, rattaché hiérarchiquemenet au Responsable Méthodes et fonctionnellement au Responsable de l'Unité de production, vos missions principales sont les suivantes :

- Vous assurez le management d'une équipe de 2 à 3 techniciens / techniciens d'atelier

- Dans le cadre d'un projet majeur d'investissement visant à moderniser les gammes / procédés de fabrication, en lien avec le chef de projet et les interlocuteurs projets Procédés-Qualité-Logistique, vous animez le plan d'actions techniques du secteur pour industrialiser les nouveaux moyens dans le respect des objectifs QCD. 

- Vous amenez le support technique nécessaire à l’atteinte des objectifs de votre secteur (tenue du plan industriel, des objectifs qualité et économique € / performance)

- En lien avec l'UP, vous animez et accompagnez le progrès du secteur et de l’atelier en vous appuyant sur une démarche Kaizen et les standards NEO (excellence opérationnelle)

- Vous développez et formalisez le savoir-faire métier

- Vous prenez en charge directement certaines actions techniques ou d'améliorations

Le poste est basé sur le site d'Argonay avec quelques déplacements à prévoir chez des fournisseurs en Europe (3 à 4 fois par an).

Et si c'était vous ?

  • De formation Bac+5 mécanique, justifiant d'une 1ère expérience en management et/ou en industrialisation de produits mécaniques.
  • Goût prononcé pour le terrain avec capacité à monter en compétences dans le domaine de la rectification. Capacité à construire un plan d'actions techniques et d'accompagner vos équipes dans des méthodologies de diagnostic Machine / Procédé
  • Autonomie
  • Capacité de communication
  • Capacité à animer une équipe aussi bien en management transverse qu'en hiérarchique / leadership
  • Motivation à aboutir à l'industrialisation du projet, reporting sur l'atteinte des objectifs projets chiffrés

Pourquoi nous rejoindre ?

Notre politique RH s'articule autour de 3 axes forts :

- L'égalité des chances en faveur de la diversité
- Des parcours d'intégration et formations sur-mesure
- La possibilité de construire votre parcours professionnel, et d'exprimer votre potentiel

Notre référentiel de management favorise l'autonomie et la responsabilité, dans un esprit de confiance, d'entraide, et de performance.

Nous visons l'amélioration continue des conditions de travail et la protection de notre environnement, au travers d'une démarche RSE forte.

Pour en savoir plus sur qui nous sommes : https://youtu.be/pJ326BZbOns

A bientôt chez NTN-SNR !