Technicien de maintenance électricité et automatisme / Horaires de nuit H/F

Activity: Maintenance
Reference: 2023-2304
Location: France , Seynod
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte & Missions

Intégré à notre site de production de Seynod, vous ferez partie de l'équipe maintenance de nuit. Déployé sur la maintenance en électricité et automatisme, vous aurez en charge la maintenance curative et préventive des moyens de production du site.

Vous serez amené à :

  • Réaliser des diagnostics et mettre en œuvre des outils de mesure nécessitant de l’interprétation ou des connaissances de logiciel
  • Analyser des mesures pour définir des actions correctives
  • Identifier les motifs de pannes avec méthode de dépannage structurée
  • Démonter, réparer ou remplacer des pièces défectueuses complexes
  • Assurer le bon redémarrage des machines ou installations, en collaboration avec les équipes de production
  • Rendre compte des interventions à travers les outils métiers internes (dans la GMAO ou carnets d’entretien)
  • Rédiger des comptes-rendus d’intervention précis.

 

Et si c'était vous ?

Vous avez de bonnes connaissances en électricité et automatisme. 

Issu d'un niveau Bac+2 du type DUT GEII, BTS maintenance ou électrotechnique, vous avez le goût du terrain et êtes polyvalent. Vous avez une expérience similaire d'environ 3 ans. 

 

Conditions :

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien 
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Travail de nuit (2*8 en formation puis avenant de nuit)
  • Aide à la recherche de logement si changement de région
  • Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expériences/compétences, hors primes de nuit.

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Concrètement, vous pourrez évoluer en maintenance en mobilité interne à moyen/long termes sur des postes de méthode de maintenance par exemple. Ou changer de voie ? Tout est possible !

Nous proposons un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka !

NTN dans le monde :

Siège social au Japon
Périmètre Asie + Amérique du Nord
+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
+ de 23 000 collaborateurs
73 sites de production
 

NTN Europe :

Siège social à Annecy
Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
3,3% du CA en R&D
+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
15 sites de production (dont 7 en France)