Infirmier de santé au travail H/F

Activity: Médical
Reference: 2023-2344
Location: France , Cran Gevrier
Required profile: Autres
Contract type: CDI

NTN EUROPE est leader mondial pour les roulements, joints de transmission, modules linéaires, galets de distribution, pièces de suspension, services et formations associées.

Nous concevons, développons et industrialisons nos produits. Nos marques font figure de référence, aussi bien sur les marchés constructeurs qu'en rechange. L'innovation est au cœur de nos préoccupations, sur de nombreux secteurs : aéronautique, automobile, cimenterie, éolien, ferroviaire, machines-outils, machines textiles, machinisme agricole, machines de construction, mines et carrières, pompes à vide, sidérurgie…


Missions

 Rattaché(e) au Médecin du Travail (Ilot Médical comprenant 7 infirmiers et 2 médecins sur 5 sites), vous assurez au quotidien les missions de santé au travail :

 

Actions de suivi médical : accueil des salariés, traitement des urgences et soins divers, prise en charge des accidents de travail, préparation des visites médicales
Actions de prévention sur le milieu de travail (en atelier principalement) : prévention, ergonomie, analyses de postes, aménagements de postes, suivi du port des équipements de protection individuelle ...
Actions de formations / informations auprès des salariés sur des thématiques sécurités et médicales type bruit, gestes et postures, secourisme
Action de partage et mise en commun lors de réunions métier, réunions avec les instances représentatives
 

Le poste est à pourvoir en CDI à temps plein (sur 5 jours) sur le bassin annécien (74) sur un rythme de journée.

 

Et si c'était vous ?

Vous êtes infirmier(e) diplômé(e) d’Etat et avez les qualités d’écoute et d’animations adaptées au milieu industriel.

 

Une expérience d'au moins 5 ans est souhaitée de préférence en service d’urgences hospitalières et/ou en animation de formations.

L’expérience en médecine du travail serait appréciée.

Réactif(ve), vous saurez vous adapter pour faire face aux aléas d’activité avec calme et réflexion. Vous disposez de réelles capacités à travailler en équipe. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, et votre organisation et êtes à l’aise avec l’outil informatique.

Pourquoi nous rejoindre ?

Notre politique RH s'articule autour de 3 axes forts :

- L'égalité des chances en faveur de la diversité
- Des parcours d'intégration et formations sur-mesure
- La possibilité de construire votre parcours professionnel, et d'exprimer votre potentiel

Notre référentiel de management favorise l'autonomie et la responsabilité, dans un esprit de confiance, d'entraide, et de performance.

Nous visons l'amélioration continue des conditions de travail et la protection de notre environnement, au travers d'une démarche RSE forte.

Pour en savoir plus sur qui nous sommes : https://youtu.be/pJ326BZbOns

A bientôt chez NTN-SNR !