Technicien d'atelier H/F

Activity: Procédés et industrialisation
Reference: 2023-2458
Location: France , Seynod
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte & Missions

Intégré au site de production de Seynod, vos missions principales sont les suivantes :

  • Etre support des opérateurs et apporter des solutions aux problématiques techniques rencontrées.
  • Etre le relais des services méthodes et qualité pour la mise ou point ou le démarrage de nouveaux produits, d’essais outillages ou d’analyses techniques.
  • Assurer le maintien du parc machine à la référence.
  • Contribuer à la démarche d’amélioration continue du secteur en participant à des chantiers techniques, organisationnels ou de performance.
  • Etre le relais de l’encadrement sur les aspects organisation du travail (identification des replis, modification de charge, etc…).
  • Etre le référent technique du secteur, accompagner les opérateurs dans leur montée en compétences (formation, ESF, etc…).

 

Et si c'était vous ?

  • OPP déjà en place ou technicien ayant envie de découvrir les métiers de la déformation.
  • Volonté forte de s'impliquer sur le terrain.
  • Rigoureux, vous aimez transmettre et accompagner.
  • Vous êtes méthodique et organisé et avez un bon relationnel.

 

Conditions :

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Seynod
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 37,5h par semaine de travail effectif
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expérience / compétences

Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution !

Nous proposons jusqu'à 2 jours de télétravail, un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d'entreprise et divers avantages liés à notre CSE...)

Pour en savoir plus sur nos engagements, rendez-vous ici: https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pout des clients prestigieux : Postulez ! 

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité. Si vous êtes retenu pour un RDV, vous serez amené à passer un test de raisonnement (et de personnalité). 

 

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka !

NTN dans le monde :

Siège social au Japon
Périmètre Asie + Amérique du Nord
+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
+ de 23 000 collaborateurs
73 sites de production
NTN Europe :

Siège social à Annecy
Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
3,3% du CA en R&D
+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
15 sites de production (dont 7 en France)