Ingénieur systèmes réseaux (UNIX/LINUX) H/F

Activity: Informatique / Système Information
Reference: 2023-2600
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Contexte :

Le Département Organisation et Informatique (DOI) est responsable de l'architecture, du déploiement et de la maintenance des applications métiers.

Missions :

  • Gestion des projets d'infrastructures systèmes (exemples : mise en place de nouvelles partitions AIX, optimisation et amélioration d'infrastructures existantes, solutions techniques innovantes pour répondre aux nouveaux besoins, …)
  • Participation aux projets d'évolutions de l'équipe Systèmes et Réseau, ainsi qu'à la mise en production des projets applicatifs gérés par les équipes fonctionnelles du service informatique
  • Liaison avec nos partenaires sur le périmètre système (suivi et gestion des contrats de maintenance, comités de pilotages fournisseurs, appels d’offres)

Votre champs d'action s'étendra sur :

  • Le design et de l'implémentation des systèmes UNIX et LINUX, ainsi que des systèmes d'impression pour les moyens de production et la logistique.
  • L'architecture de sauvegardes des Datacenter.
  • L'étude, du design et de l'implémentation des architectures Cloud.
  • La supervision des systèmes, la gestion de leur maintenance et le support utilisateur (Niveau 3).
  • L'architecture et de l'implémentation des différents systèmes permettant le bon fonctionnement des services critiques tels que l'ERP, le PLM, l'EDI et les impressions..

 

Et si c'était vous ?

Issu d'une formation initiale en informatique, de niveau Bac+5, vous avez acquis 3 ans d'expérience dans le systèmes réseaux. 

Compétences clefs :      

  • Maîtrise des systèmes UNIX et LINUX, de préférence sur IBM Power : Aix et Suse.
  • Compétences en bases de données, en particulier Oracle.
  • Expérience de gestion de projet souhaitée.
  • Une expérience de mise en place d’infrastructures Cloud serait un plus.

Savoir-être :

  • Proactivité, autonomie et rigueur.
  • Goût pour le travail en équipe.
  • Fort sens du client (client interne).
  • Curiosité et volonté d’évoluer dans des environnements techniques complexes.

 

Conditions :

Type de contrat : CDI, statut Cadre
Date de démarrage : dès que possible
Localisation : Annecy
Forfait 40h avec horaires flexibles
8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
Rémunération : à partir de 36K annuel, selon expériences/compétences
Télétravail : possible jusqu'à 2 jours par semaine

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka 

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)