STAGE OUVRIER - QUALITE METROLOGIE H/F

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2023-2804
Location: France , Meythet
Required profile: Bac
Contract type: Stage

Contexte et missions :

Vous intégrez le service métrologie de notre site de production à Meythet. Lors de votre stage, vous aurez pour missions de :

  • Réviser des appareils de mesures
  • Mesurer des pièces

Et si c'était vous ?

Vous êtes en 1ère année de BUT QLIO ou vous souhaitez tout simplement découvrir le domaine de l'industrie et particulièrement la métrologie. Vous avez le goût pour le travail en atelier.

 

Conditions :

  • Date de démarrage : Juin ou juillet 2024
  • Durée : 1 mois
  • Localisation : basé à Meythet(74)
  • Horaire journée et possibilité de plage variable (“horaires flexibles”)
  • 37,5h de temps de travail effectif / semaine
  • Gratification : à partir de 755€, selon le niveau d'étude

Pourquoi nous rejoindre ?


En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche !

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition)

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici.